ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • パッケージサイズ 縦(mm)

    ~mm
  • パッケージサイズ 横(mm)

    ~mm
  • パッケージサイズ 高さ(mm)

    ~mm
  • 取付幅(mm)

    ~mm
  • 取付可能な作業大の厚さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

GC ベンチバイス

GC ベンチバイス 271062
  • 271062
  • 271061
通常単価(税別)
3,969
税込単価
4,366
通常出荷日:3日目

【特長】・工作台に自由に取りつけ・取りはずしができます。【用途】・対象物の固定に。

詳細を確認
  • キズの付きやすい物には、あてゴムやあて木が必要になります。

型番:

271062
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

271062の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
最大口開き(mm)
50
長さ(mm)
130
高さ(mm)
60
幅(mm)
125
パッケージサイズ 縦(mm)
240
パッケージサイズ 横(mm)
148
パッケージサイズ 高さ(mm)
68
口金幅(mm)
-
取付幅(mm)
35
取付可能な作業大の厚さ(mm)
33
JANコード
4904781181711
製品重量(g)
320
パッケージ重量(g)
368
材質
本体:アルミ合金
仕様
開閉方法:ハンドルを回す

商品情報

GC ベンチバイス:関連画像

271062

型番リスト

表示件数
型番
271062271062

最大口開き

(mm)

長さ

(mm)

高さ

(mm)

(mm)

パッケージサイズ 縦

(mm)

パッケージサイズ 横

(mm)

パッケージサイズ 高さ

(mm)

口金幅

(mm)

取付幅

(mm)

取付可能な作業大の厚さ

(mm)

JANコード

製品重量

(g)

パッケージ重量

(g)

仕様

最小発注数量
50
130
60
125
240
148
68
-
35
33
4904781181711
320
368
開閉方法:ハンドルを回す
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,969
( 4,366 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作台に自由に取りつけ・取りはずしができます。
【用途】
・対象物の固定に。

ご注意

  • キズの付きやすい物には、あてゴムやあて木が必要になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GC ベンチバイスの型番271062のページです。 型番271062に関する仕様情報を記載しております。
GC ベンチバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GC ベンチバイス
GC アルミコーナークランプ
GC ハタ金クランプ
GC 真鍮ハタ金クランプ
スプリングクランプ(スチール)
75mm コーナークランプ
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロストラスコ中山エスコ
通常価格3,9691,5412,930 -1,875 -330 -8,622
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜1日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
材質本体:アルミ合金本体:アルミ合金本体:普通鋼(メッキ仕上)本体:黄銅棒--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング