17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

GC ホーム細工用ヤスリ 金工用(柄付)

通常単価(税別)
1,022円~1,290円
税込単価
1,124円~1,419円
通常出荷日:4日目

【用途】・金属細工用に。・金型・鍵・彫金や機器の小さい部分を手作業で仕上げるときに。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

全長

(mm)

重量

(g)

ヤスリサイズ

(mm)

最小発注数量
4904781169696
196
32
約9×3
1個
4904781169702
196
30
約9×3
1個
4904781169719
196
24
約Φ4.3
1個
4904781169726
191
24
約4.3×4.3
1個
4904781169733
196
28
約6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,022円
( 1,124円 )
4日目
1,290円
( 1,419円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,290円
( 1,419円 )
4日目
1,290円
( 1,419円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・金属細工用に。
・金型・鍵・彫金や機器の小さい部分を手作業で仕上げるときに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GC ホーム細工用ヤスリ 金工用(柄付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GC ホーム細工用ヤスリ 金工用(柄付)
GC マルチカットヤスリ
GC チェンソー刃研ぎヤスリ
GC ラバーグリップ柄 細工ヤスリ金工用
GC ホーム鉄工用ヤスリ(グリップ付)
GC 鉄工ヤスリ(柄付)
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格1,022円-2,511円690円971円 -1,060円 -1,456円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
高さ(mm)15713---
幅(mm)151413---
グリップ木柄ラバーグリッププラスチックラバーグリップラバーグリップ木柄
硬度HRC62以上HRC62以上HRC62以上HRC62以上HRC62以上HRC62以上
材質本体:SKS8本体:SKS8本体:SKS8本体:SKS8本体:SKS8本体:SK120以上
よく一緒に購入される商品

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト