17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GC 中間ニップル

通常単価(税別)
493円~971円
税込単価
542円~1,068円
通常出荷日:4日目

【特長】・ねじサイズに合わせてお選び頂けます。・内ねじパイプ同士の接続用です。

  • パッケージサイズ 縦 (mm)
    125
  • パッケージサイズ 横 (mm)
    52
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • パッケージサイズ 高さ(mm)

  • ネジサイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

パッケージサイズ 高さ

(mm)

ネジサイズ

JANコード

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
22
1/4R(PT)×1/4R(PT)
4904781171019
28
1個
22
1/4R(PT)×1/4R(PT)
4904781072613
30
1個
22
3/8G(PF)×3/8G(PF)
4904781171026
42
1個
22
1/4G(PF)×3/8G(PF)
4904781171033
38
1個
20
3/8G(PF)×1/2G(PF)
4904781195459
56
1個
22
1/8G(PF)×1/8G(PF)
4904781072637
20
1個
22
1/2G(PF)×1/2G(PF)
4904781264131
62
1個
20
1/8G(PF)×1/4G(PF)
4904781195442
24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550円
( 605円 )
4日目
505円
( 556円 )
4日目
639円
( 703円 )
4日目
627円
( 690円 )
4日目
831円
( 914円 )
4日目
493円
( 542円 )
4日目
971円
( 1,068円 )
4日目
537円
( 591円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじサイズに合わせてお選び頂けます。
・内ねじパイプ同士の接続用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GC 中間ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GC 中間ニップル
GC Y型 中間ニップル
GC 中間ニップルソケット
GC ナット式 ウレタン中間ホースジョイント
GC ペアーユニット
GC エアーエルボ
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格493円-754円 -569円 -1,341円5,273円633円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パッケージサイズ 縦(mm)125125125125120125
パッケージサイズ 横(mm)5252525224052
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト