17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • パッケージサイズ 縦(mm)

    ~mm
  • パッケージサイズ 横(mm)

    ~mm
  • パッケージサイズ 高さ(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

  • ブラシ部径(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

GC コンデンサブラシ

通常単価(税別)
605円~760円
税込単価
666円~836円
通常出荷日:4日目

【用途】・狭い箇所やデコボコ部のサビ、スケール取り、ペンキ、ニスはがし、台所の汚れ落とし掃除用に。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

高さ

(mm)

幅

(mm)

パッケージサイズ 縦

(mm)

パッケージサイズ 横

(mm)

パッケージサイズ 高さ

(mm)

全長

(mm)

ブラシ部径

(mm)

JANコード

製品重量

(g)

パッケージ重量

(g)

材質

線材

仕様

最小発注数量
255
10
10
255
10
10
-
約10
4904781179565
18
18
ブラシ部:ワイヤー
鋼線
エンド:引っ掛け穴付
1個
280
38
38
280
38
38
-
約38
4904781179589
34
34
ブラシ部:ワイヤー
鋼線
エンド:引っ掛け穴付
1個
255
10
10
255
10
10
約250
約10
4904781179626
16
16
ブラシ部:豚毛
豚毛
-
1個
280
38
38
280
38
38
約280
約38
4904781179640
26
26
ブラシ部:豚毛
豚毛
-
1個
255
10
10
255
10
10
-
約10
4904781179657
16
16
ブラシ部:エンビ
塩ビ
エンド:引っ掛け穴付
1個
255
20
20
255
20
20
-
約20
4904781179664
16
16
ブラシ部:エンビ
塩ビ
エンド:引っ掛け穴付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
633円
( 696円 )
4日目
760円
( 836円 )
4日目
605円
( 666円 )
4日目
684円
( 752円 )
4日目
607円
( 668円 )
4日目
646円
( 711円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・狭い箇所やデコボコ部のサビ、スケール取り、ペンキ、ニスはがし、台所の汚れ落とし掃除用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GC コンデンサブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GC コンデンサブラシ
木柄真鍮ブラシ
まとめ買い 金柄ブラシ(オールステンレス)
まとめ買い 金柄ブラシ(厚毛植)
バーストリップ(R)ブラシ H825タイプ(耐熱)
馬毛・牛毛混合ダスターハンドブラシ
メーカーアークランド グリーンクロストラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山バーテックトラスコ中山
通常価格605円-470円 -8,547円4,987円5,479円 -2,802円
通常出荷日4日目1日目2日目4日目6日目1日目
毛材コンデンサーブラシ真鍮線ステンレスワイヤーその他その他
毛丈(mm)約801618182570
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト