17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

GC ガラスカッター

GC ガラスカッター
通常単価(税別)
2,7793,334
税込単価
3,0573,667
通常出荷日:4日目

【特長】・ダイヤモンド刃を使用したガラスカッターです。

  • 画像は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

GC ガラスカッター:関連画像

3A

型番リスト

表示件数
型番

適応ガラス厚

(mm)

JANコード

製品重量

(g)

パッケージ重量

(g)

使用種別

最小発注数量
4~5用
4904781164684
28
42
厚板硝子用4~5mm
1個
3~4用
4904781164691
26
40
中板硝子用3~4mm
1個
2~3用
4904781164707
28
42
薄板硝子用2~3mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,334
( 3,667 )
4日目
2,983
( 3,281 )
4日目
2,779
( 3,057 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド刃を使用したガラスカッターです。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GC ガラスカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GC ガラスカッター
GC オイル式ガラスカッター
NTカッター
細工カッター 文具台紙
NTカッター A-300
細工カッター替刃 文具台紙
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスNTカッターオルファNTカッターオルファ
通常価格2,779-4,354 -609819545674
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
製品基本サイズ 長さ(mm)170170----
製品基本サイズ 高さ(mm)1212----
製品基本サイズ 幅(mm)1313----
パッケージサイズ 縦(mm)240240----
パッケージサイズ 横(mm)6060----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト