ツール用品技術窓口

ポータブル可燃性ガスモニター 【爆発下限界管理用】 GP-1000-HC

ポータブル可燃性ガスモニター 【爆発下限界管理用】

通常単価(税別)
108,458円
税込単価
119,304円
通常出荷日:4日目

可燃性ガスの漏洩による爆発防止に【特長】・複数のガス濃度値を読替/直読可能・切替ボタン一つで表示ガス名...

詳細を確認
  • 対象ガス
    その他
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 検知対象ガス
    イソブタン
  • 検知範囲
    0~100%LEL<オートレンジ切替> Lowレンジ:0~10%LEL Highレンジ:0~100%LEL
  • 幅 (mm)
    約80.1
  • 奥行 (mm)
    36
  • 高さ (mm)
    124
  • トラスココード
    856-8779
  • 質量 (g)
    約260
  • 検知原理
    接触燃焼式
  • 警報設定値
    1st:10%LEL、2nd:50%LEL
  • 使用温湿度範囲
    -20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)
  • 連続使用時間
    15時間以上(新品乾電池使用、25℃、無警報、無照明、ポンプLowモード時)
  • 電源
    単3形アルカリ乾電池×4本
  • 容器保護等級
    IP67相当
  • 検知方式
    ポンプ吸引式

型番:

GP-1000-HC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GP-1000-HCの仕様・寸法情報

対象ガス
その他
商品タイプ
ガス検知器
検知対象ガス
イソブタン
検知範囲
0~100%LEL<オートレンジ切替> Lowレンジ:0~10%LEL Highレンジ:0~100%LEL
幅(mm)
約80.1
奥行(mm)
36
高さ(mm)
124
トラスココード
856-8779
質量(g)
約260
検知原理
接触燃焼式
警報設定値
1st:10%LEL、2nd:50%LEL
使用温湿度範囲
-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)
連続使用時間
15時間以上(新品乾電池使用、25℃、無警報、無照明、ポンプLowモード時)
電源
単3形アルカリ乾電池×4本
容器保護等級
IP67相当
検知方式
ポンプ吸引式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GP-1000-HC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,458円
( 119,304円 )
4日目

詳細情報

基本情報

可燃性ガスの漏洩による爆発防止に
【特長】
・複数のガス濃度値を読替/直読可能
・切替ボタン一つで表示ガス名を変更できる簡単操作仕様
・ポンプブースター機能で長距離吸引対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル可燃性ガスモニター 【爆発下限界管理用】の型番GP-1000-HCのページです。 型番GP-1000-HCに関する仕様情報を記載しております。
ポータブル可燃性ガスモニター 【爆発下限界管理用】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル可燃性ガスモニター 【爆発下限界管理用】
投込式ポータブル酸素モニター OX-08
小型酸素モニター AC100V仕様
ポータブルガスモニター GW-3(OX)
ポータブルガスモニター OX-04
ポータブルガスモニター GX-3R TYPEA
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格108,458円77,075円92,433円39,468円38,876円119,653円
通常出荷日4日目3日目8日目3日目3日目3日目
対象ガスその他酸素酸素酸素酸素その他
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
検知対象ガスイソブタン----イソブタン
検知範囲0~100%LEL<オートレンジ切替> Lowレンジ:0~10%LEL Highレンジ:0~100%LEL0~40.0%0~25vol%(0.1vol%)、0~50vol%(0.5vol%)0.0~25.0%0.0~25.0%0~100%LEL
幅(mm)約80.1-----
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました