ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

電子辞書 EXWORD XD-90

電子辞書 EXWORD XD-90 XD-90-N
通常単価(税別)
9,192円
税込単価
10,111円
通常出荷日:10日目

【特長】・手帳サイズのコンパクトボディに6つのコンテンツを凝縮

型番:

XD-90-N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XD-90-Nの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
幅135×奥行86×高さ12.5(閉時)
電源
リチウム電池CR2032×2個
機能
電卓機能:10桁
見出し語数
漢字:収録数6546字 / 和英:約31000語 / 英和:約47500語 / 国語:約50000語
JANコード
4971850133254
電池寿命(h)
1.5年
オートパワーオフ
放置後6分後
質量(g)
110
内容量
1台
-
-

商品情報

電源 <動作用>リチウム電池CR2032×2個
電池寿命 <動作用>約1.5年(1日1時間使用時)
オートパワーオフ 放置後約6分
電卓機能 10桁
大きさ 幅135×奥行86×高さ12.5mm(閉時)
重さ 約110g(電池込み)

型番リスト

表示件数
型番
XD-90-NXD-90-N

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,192円
( 10,111円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手帳サイズのコンパクトボディに6つのコンテンツを凝縮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電子辞書 EXWORD XD-90の型番XD-90-Nのページです。 型番XD-90-Nに関する仕様情報を記載しております。
電子辞書 EXWORD XD-90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子辞書 EXWORD XD-90
電子メモパッド ブギーボード BB-14
電子メモパッド ブギーボード BB-9 黒
シュレッダー(A4対応) クロスカットタイプ
オートフィードシュレッダー 357×239×560mm/22.0L
230×360×490mm/17.0L シュレッダー
メーカーカシオ計算機キングジムキングジムアスカエスコエスコ
通常価格9,192円4,852円10,546円71,414円32,728円21,662円
通常出荷日10日目1日目1日目4日目2日目2日目
サイズ(mm)幅135×奥行86×高さ12.5(閉時)-----
電源リチウム電池CR2032×2個-----
機能電卓機能:10桁-----
見出し語数国語:約50000語 / 英和:約47500語 / 和英:約31000語 / 漢字:収録数6546字-----
JANコード4971850133254-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました