ファクトリーサプライ用品技術窓口
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
マキタ
電子ルーター
マキタ
通常価格(税別):58,744円~
通常出荷日:3日目
マキタ
10.8Vリチウムイオンバッテリ
マキタ
通常価格(税別):6,757円~
通常出荷日:在庫品1日目
HiKOKI(旧日立工機)
マルチボルトバッテリーシリーズ
HiKOKI(旧日立工機)
通常価格(税別):20,591円~
通常出荷日:1日目
カシオ計算機
カシオ ミニジャスト型電卓 MP-12R-N
カシオ計算機
通常価格(税別):2,500円~
通常出荷日:1日目
長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
通常価格(税別):26,852円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
通常価格(税別):23,980円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
マキタ
通常価格(税別):11,876円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・パソコンが苦手な人でも大丈夫。50音配列キーボードで楽々入力。
| キーボード配列 | 50音配列 |
| 漢字辞典 | 早引き漢字辞典(旺文社)から収録 |
| 約80,000語 | |
| 電源 | CR2025×2個 |
| 電池寿命 | 約5,500時間 |
| オートパワーオフ | 放置後約6分後 |
| 電卓機能 | 10桁、四則定数計算、計算状態表示 |
| 大きさ | 幅119×奥行き79×厚さ12.9mm |
| 重さ | 90g |

カシオ計算機
電子辞書 EXWORD XD-90

カシオ計算機
カシオ 電子辞書 EXWORD XD-E55

カシオ計算機
電子辞書 EXWORD XD-E15
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
電子メモパッド ブギーボード BB-14
0通常価格(税別):4,852円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

パイロットコーポレーション
フリクションボール替芯
5通常価格(税別):476円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~

パイロットコーポレーション
フリクションボール3 05 ウッド
5通常価格(税別):2,677円