ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・ポケットサイズに英和・和英・漢字辞典を収録。
| キーボード配列 | QWERTY配列 |
| 英和辞典 | カラーエポック英和辞典(旺文社)から収録 |
| 見出し語:約41,000語 | |
| 訳語:約66,000語 | |
| 総数:約107,000語 | |
| 和英辞典 | カラーエポック和英辞典(旺文社)から収録 |
| 見出し語:約23,000語 | |
| 訳語:約30,000語 | |
| 総数:約53,000語 | |
| 漢字辞典 | 早引き漢字辞典(旺文社)から収録 |
| 約80,000語 | |
| 電源 | CR2025×2個 |
| 電池寿命 | 約5,500時間 |
| オートパワーオフ | 放置後約6分 |
| 電卓機能 | 10桁、四則定数計算、計算状態表示 |
| 大きさ | 幅119×奥行き79×厚さ12.9mm |
| 重さ | 90g |

カシオ計算機
カシオ 電子辞書 EXWORD XD-J25

カシオ計算機
電子辞書 EXWORD XD-E15

カシオ計算機
電子辞書 EXWORD XD-90
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
電子メモパッド ブギーボード BB-14
0通常価格(税別):4,852円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

パイロットコーポレーション
フリクションボール替芯
5通常価格(税別):476円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~

パイロットコーポレーション
フリクションボール3 05 ウッド
5通常価格(税別):2,677円