ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

電子辞書 EXWORD XD-E15

電子辞書 EXWORD XD-E15 XD-E15-N
通常単価(税別)
4,008円
税込単価
4,409円
通常出荷日:10日目

【特長】・ポケットサイズに英和・和英を収録

型番:

XD-E15-N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XD-E15-Nの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
幅119×奥行き79×厚さ12.9
キーボード配列
QWERTY配列
電源
CR2025×2個
機能
電卓機能:10桁、四則定数計算、計算状態表示
見出し語数
和英:約23000語 / 英和:約41000語
JANコード
4971850131625
電池寿命(h)
5500時間
オートパワーオフ
放置後6分後
質量(g)
90
内容量
1台

商品情報

キーボード配列

QWERTY配列
英和辞典 カラーエポック英和辞典(旺文社)から収録
見出し語:約41,000語
訳語:約66,000語
総数:約107,000語
和英辞典 カラーエポック和英辞典(旺文社)から収録
見出し語:約23,000語
訳語:約30,000語
総数:約53,000語
電源 CR2025×2個
電池寿命 約5,500時間
オートパワーオフ 放置後約6分
電卓機能 10桁、四則定数計算、計算状態表示
大きさ 幅119×奥行き79×厚さ12.9mm
重さ 90g

型番リスト

表示件数
型番
XD-E15-NXD-E15-N

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,008円
( 4,409円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットサイズに英和・和英を収録

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電子辞書 EXWORD XD-E15の型番XD-E15-Nのページです。 型番XD-E15-Nに関する仕様情報を記載しております。
電子辞書 EXWORD XD-E15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子辞書 EXWORD XD-E15
電子メモパッド ブギーボード BB-14
電子メモパッド ブギーボード BB-9 黒
シュレッダー(A4対応) クロスカットタイプ
オートフィードシュレッダー 357×239×560mm/22.0L
230×360×490mm/17.0L シュレッダー
メーカーカシオ計算機キングジムキングジムアスカエスコエスコ
通常価格4,008円4,852円10,546円71,414円32,728円21,662円
通常出荷日10日目1日目1日目4日目2日目2日目
サイズ(mm)幅119×奥行き79×厚さ12.9-----
キーボード配列QWERTY配列-----
電源CR2025×2個-----
機能電卓機能:10桁、四則定数計算、計算状態表示-----
見出し語数英和:約41000語 / 和英:約23000語-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました