ファクトリーサプライ用品技術窓口

金融電卓 BF-850-N

通常単価(税別)
8,244円
税込単価
9,068円
通常出荷日:10日目

複雑な「ローン計算」や「預金計算」も簡単シュミレーション。【特長】・「繰上返済計算」「借換計算」対応・...

詳細を確認
  • 桁数
    12桁
  • JANコード
    4971850174257
  • 質量(g)
    185
  • 横(mm)
    116
  • 厚さ(mm)
    25
  • 縦(mm)
    184
  • 内容量
    1個

型番:

BF-850-N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BF-850-Nの仕様・寸法情報

桁数
12桁
JANコード
4971850174257
質量(g)
185
横(mm)
116
厚さ(mm)
25
縦(mm)
184
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
BF-850-NBF-850-N

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,244円
( 9,068円 )
10日目

詳細情報

基本情報

複雑な「ローン計算」や「預金計算」も簡単シュミレーション。
【特長】
・「繰上返済計算」「借換計算」対応
・消費税の税込・税抜計算が行える。税率も自由に設定でき、税金額も表示
・周りを気にせず業務に集中できるサイレントタッチキー
・従来モデルよりも、ひとまわり大きく見やすい表示
・次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できる、早打ち機能付き
・電源:CR2032×1
【機能】
・税計算、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、スタンド付き表示、プラスチックキー、サイレントタッチキー、オートパワーオフ、メモリー数 1
【用途】
・卓上用に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金融電卓 BF-850-Nの型番BF-850-Nのページです。 型番BF-850-Nに関する仕様情報を記載しております。
金融電卓 BF-850-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金融電卓 BF-850-N
デスク型電卓 DF-120GT-N
カシオ ミニジャスト型電卓 MW-12GT-N
ノート型電卓
カシオ デスク型電卓 DS-120TW
本格実務電卓 日数・時間計算タイプ
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格8,244円3,467円2,028円1,116円10,989円10,926円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目1日目
桁数12桁12桁12桁8桁12桁12桁
JANコード497185017425749718501796964971850183761497185017983249718501723694549526611711
質量(g)18519511050300210
横(mm)116122.510370184107
厚さ(mm)2532.730.7840.924.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト