ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
エスコ ゴムマグネット(強粘着付) |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
| 型番 | 桁数 | メモリー | 税計算 | マルチ 検算 | 計算状態 表示 | マルチ% | √ | 四則定数 計算 | 概数 計算 | キーロール オーバー(早打ち機能) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-650A-N | 8 | 1 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| SL-660A-N | 8 | 1 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| SL-797A-N | 8 | 1 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| LC-797A-1 | 8 | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 型番 | 3桁位取り、大型表示 | オート パワーオフ | 電源 | 電池寿命※2 | サイズ(mm): 奥行×幅×高さ | 質量(g) 電池込み | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-650A-N | ● | ● | T・W・P(LR54×1)※1 | 約3年 | 58×91.5×6.3 | 約30 | ゴムキー ソーラー電池2電源 |
| SL-660A-N | ● | ● | T・W・P(LR54×1)※1 | 約3年 | 102×57×6.9 | 約35 | プラスチックキー ソーラー電池2電源 手帳型ケース付き |
| SL-797A-N | ● | ● | T・W・P(LR54×1)※1 | 約3年 | 102×57×6.7 | 約35 | ゴムキー ソーラー電池2電源 手帳型ケース付き |
| LC-797A-1 | ● | ● | LR54(LR1130)×1 | 約2年 | 102×57×6.7 | 約35 | ゴムキー 手帳型ケース付き |
※1…T ・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。
※2…1日1時間使用時。
【特長】
・優れた携帯性で、用途に合わせて選べる電卓。
・持ち運びに便利なカードタイプ
・従来モデルよりも、ひとまわり大きく見やすい表示。
【用途】
・外出時に
・接客時、ポケットに入れて携帯用に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーロラ
電卓 卓上タイプ(カラー)DT125TXシリーズ
5通常価格(税別):1,104円

カシオ計算機
プログラム関数電卓 FX-72FN
4通常価格(税別):6,187円

カシオ計算機
プログラム関数電卓 FX-5800P-N
0通常価格(税別):10,287円

カシオ計算機
カシオ デスク型電卓12桁
0通常価格(税別):4,616円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~