17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カシオ 時計機能付デジタルタイマー 背面マグネット付き

通常単価(税別)
2,790
税込単価
3,069
通常出荷日:10日目

【特長】・これ1台で同時に4つまで時間計測ができます。・4つの独立したタイマー切替ボタンにより、操作も...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイマー
  • 最大計時
    99時間59分59秒
  • 最小計時 (秒)
    1
  • サイズ (mm)
    H57×W73×D33
  • JANコード
    4549526116308
  • 精度
    平均月差±30秒
  • 電池寿命
    約1年
  • 質量 (g)
    60
  • 内容量
    1個

型番:

TMR-71S-7JH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 風防:樹脂
  • 質量:60g
  • サイズ:60×73×19(本体サイズ)mm、57×73×33(スタンド使用時)mm
  • 色:ホワイト

TMR-71S-7JHの仕様・寸法情報

商品タイプ
タイマー
最大計時
99時間59分59秒
最小計時(秒)
1
サイズ(mm)
H57×W73×D33
JANコード
4549526116308
精度
平均月差±30秒
電池寿命
約1年
質量(g)
60
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMR-71S-7JHTMR-71S-7JH

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,790
( 3,069 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・これ1台で同時に4つまで時間計測ができます。
・4つの独立したタイマー切替ボタンにより、操作もとっても簡単。
・タイマーを使用しないときは時計としてお使いいただけます。
・冷蔵庫などに貼り付けられる便利なマグネットが付いたスタンド付きです。
【仕様】
・タイマー4本(最大セット:99時間59分59秒)計測単位:1秒
・ストップウオッチ(最大計測時間:99時間59分59秒)計測単位:1 秒
・時刻表示(時・分・秒)
・12/24時間制表示切替
・使用電池:アルカリボタン電池(LR44)×1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カシオ 時計機能付デジタルタイマー 背面マグネット付きの型番TMR-71S-7JHのページです。 型番TMR-71S-7JHに関する仕様情報を記載しております。
カシオ 時計機能付デジタルタイマー 背面マグネット付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カシオ 時計機能付デジタルタイマー 背面マグネット付き
ストップウオッチ
ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH
デジタルタイマー AD-5713
76×76×25mm デジタルタイマー(タッチパネル式)
20時間タイマー AD-5714
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機エー・アンド・デイエスコエー・アンド・デイ
通常価格2,7906,5765,5051,2521,3741,160
通常出荷日10日目1日目在庫品1日目3日目3日目4日目
商品タイプタイマーストップウォッチストップウォッチタイマータイマータイマー
最大計時99時間59分59秒10時間10時間99分99秒99分59秒19時間59分
最小計時(秒)10.0010.0011160
サイズ(mm)H57×W73×D33H83×W64×D24H83×W64×D24---
JANコード45495261163084971850418948----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました