17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁片口スパナ 12160VDE-14 12160VDE-14

絶縁片口スパナ 12160VDE-14

通常単価(税別)
9,393
税込単価
10,332
通常出荷日:4日目

【特長】・1000V絶縁片口スパナ。【仕様】・サイズ(mm):14・JANコード:4018754253...

詳細を確認

    ご注意

    • 画像は代表画像です。

    型番:

    12160VDE-14
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    12160VDE-14の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12160VDE-14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,393
    ( 10,332 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1000V絶縁片口スパナ。
    【仕様】
    ・サイズ(mm):14
    ・JANコード:4018754253982

    ご注意

    • 画像は代表画像です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    絶縁片口スパナ 12160VDE-14の型番12160VDE-14のページです。 型番12160VDE-14に関する仕様情報を記載しております。
    絶縁片口スパナ 12160VDE-14のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    絶縁片口スパナ 12160VDE-14
    絶縁片口スパナ 12160VDE-19
    絶縁片口スパナ 12160VDE-22
    14mm 絶縁片口スパナ
    絶縁片口スパナ 12160VDE-13
    絶縁片口メガネレンチ 12161VDE-14
    メーカースタビレースタビレースタビレーエスコスタビレースタビレー
    通常価格9,39310,58311,3292,7338,8969,961
    通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました