ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |

【特長】
・1000V絶縁ソケット。
【仕様】
・差込角(SQ):1/2
・サイズ(mm):19
・JANコード:4018754253807
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
ボールグリップ絶縁ドライバー プラス・マイナス 2本組
0通常価格(税別):1,161円~

PBスイスツールズ
絶縁ドライバー(マイナス/プラス)
0通常価格(税別):792円

PBスイスツールズ
絶縁エレクトロプラスドライバー
0通常価格(税別):1,266円~

PBスイスツールズ
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5542.SUSLGY
0通常価格(税別):7,293円

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~