17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8SQ 絶縁ソケット 12171VDE-12 12171VDE-12

3/8SQ 絶縁ソケット 12171VDE-12

通常単価(税別)
7,031円
税込単価
7,734円
通常出荷日:4日目

【特長】・1000V絶縁ソケット。【仕様】・差込角(SQ):3/8・サイズ(mm):12・JANコード...

詳細を確認

    ご注意

    • 画像は代表画像です。

    型番:

    12171VDE-12
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    12171VDE-12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12171VDE-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,031円
    ( 7,734円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1000V絶縁ソケット。
    【仕様】
    ・差込角(SQ):3/8
    ・サイズ(mm):12
    ・JANコード:4018754253500

    ご注意

    • 画像は代表画像です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3/8SQ 絶縁ソケット 12171VDE-12の型番12171VDE-12のページです。 型番12171VDE-12に関する仕様情報を記載しております。
    3/8SQ 絶縁ソケット 12171VDE-12のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3/8SQ 絶縁ソケット 12171VDE-12
    3/8SQ 絶縁ソケット 12171VDE-8
    3/8SQ 絶縁ソケット 12171VDE-10
    3/8SQ 絶縁ソケット 12171VDE-9
    3/8SQ 絶縁ソケット 12171VDE-7
    3/8SQ 絶縁ソケット 12171VDE-14
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
    通常価格7,031円6,948円7,073円6,948円7,073円7,278円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました