17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8SQ 絶縁ラチェットハンドル 12165VDE 12165VDE

3/8SQ 絶縁ラチェットハンドル 12165VDE

通常単価(税別)
44,271円
税込単価
48,698円
通常出荷日:4日目

【特長】・1000V絶縁ラチェットハンドル。【仕様】・ギア数:80・全長(L;mm):205・ヘッド幅...

詳細を確認

    型番:

    12165VDE
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    12165VDEの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12165VDE
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,271円
    ( 48,698円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1000V絶縁ラチェットハンドル。
    【仕様】
    ・ギア数:80
    ・全長(L;mm):205
    ・ヘッド幅(b;mm):37
    ・ヘッド部厚み(a;mm):61
    ・質量(g):235
    ・JANコード:4018754253869

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3/8SQ 絶縁ラチェットハンドル 12165VDEの型番12165VDEのページです。 型番12165VDEに関する仕様情報を記載しております。
    3/8SQ 絶縁ラチェットハンドル 12165VDEのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3/8SQ 絶縁ラチェットハンドル 12165VDE
    絶縁ラチェットレンチセット 3/8sq
    8mm 片口スパナ(絶縁)
    8mm 片口メガネレンチ(絶縁)
    1/2SQ絶縁ラチェットハンドル 9841
    1/2SQ絶縁ラチェットハンドル 9842
    メーカースタビレーMATATAKITOYOエスコエスコクニペックスクニペックス
    通常価格44,271円27,825円4,292円5,073円27,231円24,837円
    通常出荷日4日目6日目3日目1日目2日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました