ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ |

【特長】
・絶縁トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
・ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
【仕様】
・差込角(SQ):3/8
・ジョイントサイズ(mm):9x12
・ヘッド部幅(b;mm):49.5
・ヘッド部厚み(h;mm):59.5
・ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S;mm):28
・JANコード:4018754253937



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PBスイスツールズ
絶縁ドライバー(マイナス/プラス)
0通常価格(税別):792円

PBスイスツールズ
絶縁エレクトロプラスドライバー
0通常価格(税別):1,266円~

PBスイスツールズ
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5542.SUSLGY
0通常価格(税別):7,293円

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):467円~