17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ソケット(12角) 3D
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
  • <
  • >
トライスクエアソケット 3054X/54X/8KN 3054X/54X/8KN

トライスクエアソケット 3054X/54X/8KN

通常単価(税別)
49,163円
税込単価
54,079円
通常出荷日:4日目

【特長】・圧入式の三重四角ソケットは非常に強度があります。【仕様】・差込角(”SQ):1/2・質量(g...

詳細を確認

    型番:

    3054X/54X/8KN
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3054X/54X/8KNの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3054X/54X/8KN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,163円
    ( 54,079円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・圧入式の三重四角ソケットは非常に強度があります。
    【仕様】
    ・差込角(”SQ):1/2
    ・質量(g):1357
    ・ケースサイズ(mm):227×131×57
    ・JANコード:4018754261680
    【用途】
    ・トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用。
    【セット内容】
    ・トライスクエアソケット(ロング):M8・M10・M12(3054X-M8・M10・M12)
    ・トライスクエアソケット(ショート):M6・M8・M10・M12・M14(54X-M6・M8・M10・M12・M14)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トライスクエアソケット 3054X/54X/8KNの型番3054X/54X/8KNのページです。 型番3054X/54X/8KNに関する仕様情報を記載しております。
    トライスクエアソケット 3054X/54X/8KNのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トライスクエアソケット 3054X/54X/8KN
    M 5x0.8 /3.8x41mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
    54-127mm ピストンリングコンプレッサー
    M 8x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター
    1" x 8 ハンドタップ(UNC/HSS)
    ハスコー HCC-54 チェーンカット&リベットツール
    メーカースタビレーエスコエスコエスコエスコHASCO
    通常価格49,163円3,057円5,761円1,374円16,844円74,652円
    通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました