ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
|
KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ) |
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |

【特長】
・テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能。
・交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。
・出荷時公差±3%
【仕様】
・測定範囲(N.m):20-100
・本体メインゲージ部最小目盛(N.m):10
・グリップエンドダイヤルゲージ部最小目盛(N.m):0.5
・ヘッドジョイントサイズ(mm):9x12
・全長(L;mm):386
・フレーム幅(b;mm):28
・フレーム厚み(h;mm):23
・ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF;mm):336
・ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF;mm):17.5
・質量(g):988
・JANコード:4018754269440
【セット内容】
・いじり止めヘクスローブネジ
・目隠し用シール

スタビレー
トルクレンチ 730N/65

東日製作所
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)

東日製作所
大型トルクレンチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,068円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):15,908円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):14,405円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):12,942円~

E-Value
プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付
4.4通常価格(税別):4,413円~

トップ工業
モンキ形/ラチェット形デジタルトルクレンチセット
0通常価格(税別):68,143円~

旭金属工業
ASH トルクレンチ(N.M仕様)20-90N.M
0通常価格(税別):20,034円

旭金属工業
トルクレンチスパナヘッドセット
0通常価格(税別):42,931円~

東日製作所
トーニチ CL型トルクレンチ CL10NX8D
0通常価格(税別):16,270円