ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

1/4SQ ソケットレンチセット 40/20/4SCI

1/4SQ ソケットレンチセット 40/20/4SCI 40/20/4SCI
通常単価(税別)
68,172円
税込単価
74,989円
通常出荷日:4日目

【特長】・24pcsの1/4”SQソケットレンチセット。・AS-drive。・6角タイプ。【仕様】・差...

詳細を確認

型番:

40/20/4SCI
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

40/20/4SCIの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
40/20/4SCI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,172円
( 74,989円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・24pcsの1/4”SQソケットレンチセット。
・AS-drive。
・6角タイプ。
【仕様】
・差込角(”SQ):1/4
・質量(g):565
・JANコード:4018754249183
【セット内容】
・ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
・プラスビット:#1・2
・ヘックスビット:4・5・6mm
・ヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T30
・ラチェットハンドル(クイックリリース)
・エクステンションバー(クイックリリース):54・150mm
・ビットホルダー
・ソフトケース付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/4SQ ソケットレンチセット 40/20/4SCIの型番40/20/4SCIのページです。 型番40/20/4SCIに関する仕様情報を記載しております。
1/4SQ ソケットレンチセット 40/20/4SCIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4SQ ソケットレンチセット 40/20/4SCI
1/4"sq ソケットレンチセット EA618-6
1/4"sq ソケットレンチセット EA618NC-4
1/4"sq ソケットレンチセット EA617CJ-2
1/4SQ ソケットレンチセット 40/9/4KN
3/4"sq ソケットレンチセット
メーカースタビレーエスコエスコエスコスタビレーエスコ
通常価格68,172円25,578円33,889円8,688円52,023円30,560円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました