17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

衛生コート(男女兼用) HH490

通常単価(税別)
3,9964,571
税込単価
4,3965,028
通常出荷日:4日目

【特長】・スイングスリーブで動きやすく、静電気を防止する帯電防止性能や工業洗濯に対する耐久性に優れてい...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • 着丈(cm)

  • 肩幅(cm)

  • 袖丈(cm)

  • 胸廻(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細タイプ

着丈

(cm)

肩幅

(cm)

袖丈

(cm)

胸廻

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
3L
-
80
50
64
128
4932514985596
1枚
5個
-
4L
82
52
64
134
4932514985602
1枚
5個
-
5L
82
54
62
140
4932514985619
1枚
1個
-
6L
82
56
62
146
4932514985626
1枚
5個
L
-
76
46
60
116
4932514985572
1枚
5個
LL
-
78
48
62
122
4932514985589
1枚
5個
M
-
73
44
58
110
4932514985565
1枚
5個
S
-
70
42
56
104
4932514985558
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,571
( 5,028 )
4日目
4,571
( 5,028 )
4日目
4,571
( 5,028 )
4日目
4,571
( 5,028 )
4日目
3,996
( 4,396 )
4日目
4,571
( 5,028 )
4日目
4,571
( 5,028 )
4日目
4,571
( 5,028 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイングスリーブで動きやすく、静電気を防止する帯電防止性能や工業洗濯に対する耐久性に優れています。
・帯電防止(ルアナ糸使用)、タックポンチ(アクアドライ)、制菌性(マックスペック*○R*)、低発塵性
【素材】
・ストレッチツイル、ポリエステル100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

衛生コート(男女兼用) HH490のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
衛生コート(男女兼用) HH490
半袖ブルゾン(男女兼用) HH4315
コックコート(男女兼用) 861021
長袖ブルゾン(男女兼用) 861026
コックシャツ(男女兼用) HS2953
スタンドシャツ(男女兼用) HS2954
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格3,996-3,7144,7464,3963,9363,714
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目〜
商品タイプ上着上着上着上着上着上着
用途男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
質量(g)280280280280280280
内容量1枚1枚1枚1枚1枚1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト