ファクトリーサプライ用品技術窓口

長袖比翼ブルゾン(男女兼用) 861028

通常単価(税別)
5,041円
税込単価
5,545円
通常出荷日:4日目~9日目

速乾快適素材でストレス解消。【特長】・速乾性に優れた軽量素材で暑熱環境でも快適度アップを実現・工場での...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    上着
  • 用途
    男女兼用
  • 質量 (g)
    280
  • 内容量
    1着
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • 色詳細

  • 着丈(cm)

  • 肩幅(cm)

  • 袖丈(cm)

  • 胸廻(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

色

サイズ

詳細タイプ

色詳細

着丈

(cm)

肩幅

(cm)

袖丈

(cm)

胸廻

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
3L
-
ホワイト
67
50
60
124
4548413807138
1着
5個
ホワイト
-
4L
ホワイト
67
52
60
130
4548413807145
1着
5個
ホワイト
-
5L
ホワイト
67
54
60
136
4548413807152
1着
5個
ホワイト
-
6L
ホワイト
67
56
62
142
4548413807169
1着
5個
ホワイト
L
-
ホワイト
65
46
58
112
4548413807114
1着
5個
ホワイト
LL
-
ホワイト
67
48
60
118
4548413807121
1着
5個
ホワイト
M
-
ホワイト
63
44
56
108
4548413807107
1着
5個
ホワイト
S
-
ホワイト
61
43
54
104
4548413807091
1着
5個
ホワイト
-
SS
ホワイト
59
42
52
100
4548413807084
1着
5個
ブルー系
3L
-
サックス
67
50
60
124
4548413807220
1着
5個
ブルー系
-
4L
サックス
67
52
60
130
4548413807237
1着
5個
ブルー系
-
5L
サックス
67
54
60
136
4548413807244
1着
5個
ブルー系
-
6L
サックス
67
56
62
142
4548413807251
1着
5個
ブルー系
L
-
サックス
65
46
58
112
4548413807206
1着
5個
ブルー系
LL
-
サックス
67
48
60
118
4548413807213
1着
5個
ブルー系
M
-
サックス
63
44
56
108
4548413807190
1着
5個
ブルー系
S
-
サックス
61
43
54
104
4548413807183
1着
5個
ブルー系
-
SS
サックス
59
42
52
100
4548413807176
1着
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,041円
( 5,545円 )
4日目
5,041円
( 5,545円 )
4日目
5,041円
( 5,545円 )
4日目
5,041円
( 5,545円 )
4日目
5,041円
( 5,545円 )
4日目
5,041円
( 5,545円 )
4日目
5,041円
( 5,545円 )
4日目
5,041円
( 5,545円 )
4日目
5,041円
( 5,545円 )
4日目
5,041円
( 5,545円 )
4日目
5,041円
( 5,545円 )
9日目
5,041円
( 5,545円 )
4日目
5,041円
( 5,545円 )
9日目
5,041円
( 5,545円 )
4日目
5,041円
( 5,545円 )
4日目
5,041円
( 5,545円 )
9日目
5,041円
( 5,545円 )
9日目
5,041円
( 5,545円 )
4日目

詳細情報

基本情報

速乾快適素材でストレス解消。
【特長】
・速乾性に優れた軽量素材で暑熱環境でも快適度アップを実現
・工場での作業効率向上を追求したハイスペックユニフォーム
・SEKマークに対応する高度な制菌性能素材
・すべてのポケットをなくしあらなる条件下でも安全・清潔を追求した高機能モデル
・帯電防止(ルアナ糸使用)、低発塵性、制菌性(マックスペック*○R*)
【素材】
・エコポプリン・ポリエステル100%
・ボタン:テープスナップ
・ファスナー:コイル(スライダー・金属)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長袖比翼ブルゾン(男女兼用) 861028のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長袖比翼ブルゾン(男女兼用) 861028
長袖ブルゾン(男女兼用) 861006
長袖ブルゾン(男女兼用) 861026
長袖ブルゾン(男女兼用) HH4343
半袖ブルゾン(男女兼用) HH4315
コックコート(男女兼用) 861021
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格5,041円4,889円4,785円3,519円 -1,541円 -5,091円
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ上着上着上着上着上着上着
用途男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用
質量(g)280280280280280280
内容量1着1着1枚1着1枚1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト