17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コックコート(男女兼用) 861021

通常単価(税別)
5,091円
税込単価
5,600円
通常出荷日:4日目

【特長】・機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。【素材】・カツラギ、綿100%

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • 着丈(cm)

  • 肩幅(cm)

  • 袖丈(cm)

  • 胸廻(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細タイプ

着丈

(cm)

肩幅

(cm)

袖丈

(cm)

胸廻

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
3L
-
76
50
64
125
4524851195044
1枚
1個
-
5L
78
54
62
137
4524851195068
1枚
5個
-
6L
78
56
62
143
4524851195075
1枚
5個
L
-
74
46
60
113
4524851195020
1枚
5個
LL
-
76
48
62
119
4524851195037
1枚
5個
M
-
72
44
58
107
4524851195013
1枚
5個
S
-
70
42
58
101
4524851195006
1枚
5個
-
SS
68
40
56
95
4524851194993
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,091円
( 5,600円 )
4日目
5,091円
( 5,600円 )
4日目
5,091円
( 5,600円 )
4日目
5,091円
( 5,600円 )
4日目
5,091円
( 5,600円 )
4日目
5,091円
( 5,600円 )
4日目
5,091円
( 5,600円 )
4日目
5,091円
( 5,600円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
【素材】
・カツラギ、綿100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コックコート(男女兼用) 861021のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コックコート(男女兼用) 861021
コックシャツ(男女兼用) HS2953
衛生コート(男女兼用) HH490
長袖ブルゾン(男女兼用) 861026
半袖ブルゾン(男女兼用) HH4315
スタンドシャツ(男女兼用) HS2954
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格5,091円4,125円 -4,260円 -4,785円1,541円 -1,028円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目〜
商品タイプ上着上着上着上着上着上着
用途男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用
色ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
質量(g)280280280280280280
内容量1枚1枚1枚1枚1枚1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト