ツール用品技術窓口

【特長】・優れた耐摩耗性をもち、ハガネと比べて寿命が長いことが特徴です。・線膨張係数が小さいので温度に...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
189,189円 ( 208,108円 ) | 31日目 |
169,647円 ( 186,612円 ) | 31日目 |
147,261円 ( 161,987円 ) | 31日目 |
147,261円 ( 161,987円 ) | 31日目 |
147,261円 ( 161,987円 ) | 31日目 |
147,261円 ( 161,987円 ) | 31日目 |
169,647円 ( 186,612円 ) | 31日目 |
169,647円 ( 186,612円 ) | 31日目 |
169,647円 ( 186,612円 ) | 31日目 |
169,647円 ( 186,612円 ) | 31日目 |
169,647円 ( 186,612円 ) | 31日目 |
169,647円 ( 186,612円 ) | 31日目 |
192,021円 ( 211,223円 ) | 31日目 |
192,021円 ( 211,223円 ) | 31日目 |
227,825円 ( 250,608円 ) | 31日目 |
227,825円 ( 250,608円 ) | 31日目 |
277,062円 ( 304,768円 ) | 31日目 |
277,062円 ( 304,768円 ) | 31日目 |
327,778円 ( 360,556円 ) | 31日目 |
327,778円 ( 360,556円 ) | 31日目 |

ドムコーポレーション
ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ

ドムコーポレーション
ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

ドムコーポレーション
ピンゲージ (呼び寸法20mm~ 0.01mmとび)長さ50mm DFシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,169円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ
5
ミスミ
超硬ピンゲージ
4.8
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス
3通常価格(税別):1,468円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ プラス
5通常価格(税別):1,264円~