ツール用品技術窓口
【特長】・優れた耐摩耗性をもち、ハガネと比べて寿命が長いことが特徴です。・線膨張係数が小さいので温度に...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
171,267円 ( 188,394円 ) | 31日目 |
139,952円 ( 153,947円 ) | 31日目 |
117,549円 ( 129,304円 ) | 31日目 |
117,549円 ( 129,304円 ) | 31日目 |
117,549円 ( 129,304円 ) | 31日目 |
117,549円 ( 129,304円 ) | 31日目 |
139,952円 ( 153,947円 ) | 31日目 |
139,952円 ( 153,947円 ) | 31日目 |
139,952円 ( 153,947円 ) | 31日目 |
139,952円 ( 153,947円 ) | 31日目 |
139,952円 ( 153,947円 ) | 31日目 |
139,952円 ( 153,947円 ) | 31日目 |
162,326円 ( 178,559円 ) | 31日目 |
162,326円 ( 178,559円 ) | 31日目 |
198,130円 ( 217,943円 ) | 31日目 |
198,130円 ( 217,943円 ) | 31日目 |
247,367円 ( 272,104円 ) | 31日目 |
247,367円 ( 272,104円 ) | 31日目 |
298,096円 ( 327,906円 ) | 31日目 |
298,096円 ( 327,906円 ) | 31日目 |
【特長】
・優れた耐摩耗性をもち、ハガネと比べて寿命が長いことが特徴です。
・線膨張係数が小さいので温度による影響が小さく、精度の高い測定が可能です。
・硬度が高く、表面にキズがつきにくいので取り扱いや管理も容易で、長期にわたって良好な状態で使用していただくことができます。
【用途】
・穴の内径測定。



ドムコーポレーション
ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ

ドムコーポレーション
ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

ドムコーポレーション
ピンゲージ (呼び寸法20mm~ 0.01mmとび)長さ50mm DFシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)
0通常価格(税別):5,592円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,169円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
超硬ピンゲージ
4.8
アイゼン
マスターピンゲージ EPシリーズ
4.7通常価格(税別):1,114円~

新潟精機(SK)
超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):4,508円~