17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

デジタル顕微鏡 Dino-Lite

通常単価(税別)
25,27348,055
税込単価
27,80052,861
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

パソコンとUSB接続して表示可能なデジタル顕微鏡です。【特長】・倍率を広範囲に設定可能です。・対象物を...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

スケール有無

解像度

(px)

偏光フィルター

本体機能

光源

キャリブレーション

撮影ボタン

JANコード

最小発注数量
10~230
640×480
なし
-
白色LED×8個
なし
なし
4562331795346
1個
20~230
1280×1024
なし
倍率ダイヤルロック機構付
白色LED×8個
あり
あり
4560176608784
1個
10~230
1280×1024
あり
倍率ダイヤルロック機構付
白色LED×8個
あり
あり
4560176608807
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,273
( 27,800 )
1日目
42,546
( 46,801 )
在庫品1日目当日出荷可能
48,055
( 52,861 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パソコンとUSB接続して表示可能なデジタル顕微鏡です。
【特長】
・倍率を広範囲に設定可能です。
・対象物を動かすことなくさまざまな角度から観察可能です。
・表示された内容を静止画や動画として保存できるので、あとから編集や加工が可能です。
・対象物の寸法を測定できます。
・白色LEDライトと小型軽量のボディーにより手持ち撮影も可能。
【仕様】
・付属ソフトウェアの対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品情報

製品特長・仕様

広範囲の拡大率に変更可能

低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。
対象物と密着した状態で約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。密着した状態では手ブレは起きにくいので、この倍率で手持ちでの観察や撮影が可能です。
約55倍~200倍の間での使用には制約がございます。この倍率をご利用される場合は、先端部取り外し可能なモデルのご利用をお勧めします。

白色LEDライトを搭載

先端部にLED証明を内蔵しました。照明がない場所でも利用できるだけでなく、外光によらない同じ状態で観察や撮影ができます。
またLEDを消灯することにより、自然光を生かした観察や撮影が可能。また、特殊モデルについては他の光源と切り替えて併用が可能です。(消灯機能は非対応の機種があります)

各種測定機能を搭載

静止画や動画の対象物の大きさなどを測定することができます。豊富な描画や測定ツールで様々な方法で測定や分析が可能です。
測定値・描画・テキストは、編集したり、再編成したり、削除したりできます。EXCELに、測定データをエクスポートすることもできます。

倍率ロック機構付新ボディ

ピントと倍率を固定し不用意に動くことを防止する倍率ダイヤルロック機構を持った新ボディを採用。更に、ケーブルの断線を防ぐ接続部デザイン、ボディ剛性アップ、倍率ダイヤルの動きを改良し精密な調整が可能、マイクロタッチを改良、静電気防止、などの改良により機能と使いやすさが向上しました。(対応機種のみ)

アタッチメント交換

先端部のアタッチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。
取り外した状態ではレンズとの対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。(対応機種のみ)

Dino-Lite:対象物との距離と撮影範囲(レンズ別)

範囲=撮影範囲(mm)/単位:mm
10-230倍モデル
拡大率距離A距離B範囲(横)範囲(縦)
20倍506020.015.0
55倍0107.25.4
100倍-554.03.0
200倍0102.01.5
230倍3131.71.3
10-90倍(望遠)モデル
拡大率距離A距離B範囲(横)範囲(縦)
20倍15116120.015.0
40倍778710.07.5
60倍56666.55.2
80倍48585.03.8
90倍47574.43.3
5-40倍モデル(DINOAM4113TLM40のみ)
拡大率距離A距離B範囲(横)範囲(縦)
10倍155-40.030.0
20倍73-20.015.0
30倍50-13.310.0
40倍40-10.07.5
500倍モデル
拡大率距離A距離B範囲(横)範囲(縦)
500倍0-0.80.6
400-470倍モデル
拡大率距離A距離B範囲(横)範囲(縦)
400倍0-1.00.8

通常シリーズ

先端キャップ取外しシリーズ

Dino-Lite ベーシックシリーズ 製品特長・仕様01
Dino-Lite ベーシックシリーズ 製品特長・仕様02

距離A=対象物とレンズ(キャップ先端部)との距離
距離B=対象物とレンズ(先端キャップを取り外した場合)との距離

注意・禁止事項

  • 対象物との距離と撮影範囲はおおよその数字を表しており、モデルによって違いがあります。
  • 上記の拡大率は、本体のダイヤルに表示している拡大率とは異なる場合があります。
  • 対象物とレンズの距離が「マイナス」の場合、キャップ先端部より内側に焦点が合います。
    この場合(約55倍~200倍の間)での使用には制約がございます。
    「先端部取り外し」モデルについては、先端キャップを取り外すことにより制約なく使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル顕微鏡 Dino-Liteのレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
摩耗面の観察に使用しています
3
満足度:3.0
別工場より工程を移管された時に、設備装置内の金属の摩耗面を観察するために使用しています。状態を観察することで適切な対処方...もっと読む
0人が参考にしています。
現場の要望により
3
満足度:3.0
納期優先で現場担当より直ぐに使用したいとの事により こちらで購入しました。 他の商社へ依頼するよりはるかに早く入手出来て...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル顕微鏡 Dino-Lite
Dino-Lite 望遠シリーズ
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ
高解像度シリーズ Edge S FLC Polarizer(偏光)
高解像度シリーズ"Edge S FLC Polarizer(偏光)LWD"
メーカーANMOANMOANMOオーツカ光学ANMOANMO
通常価格25,273-48,000 -66,900 -55,53586,18186,181
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜3日目4日目4日目
商品タイプその他光学機器その他光学機器その他光学機器スタンド式照明拡大鏡その他光学機器その他光学機器
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
接続方式USBPC USB接続PC USB接続---
ソフトウェアありありあり---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング