17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウォーターポンプ プライヤー クイックフィックス クラシック

通常単価(税別)
7,3377,646
税込単価
8,0718,411
通常出荷日:4日目

口金が自動的に平行になるタイプのウォーターポンププライヤー。【特長】・パイプや六角ナットのような角材を...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    250
  • ナット対辺口開き (mm)
    40

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

(単位:mm)

型番
Z23101Q250250101 1/240340
SBZ23101Q250250101 1/240375

型番:SBZ23101Q250/ブリスターパック入り

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

重量

(g)

最小発注数量
375
1個
340
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,646
( 8,411 )
4日目
7,337
( 8,071 )
4日目

詳細情報

基本情報

口金が自動的に平行になるタイプのウォーターポンププライヤー。
【特長】
・パイプや六角ナットのような角材を、素早く掴むことが出来る
・DIN ISO8976に従って製造されている
・サイズが全長250mm、ナット対辺寸法に対する最大開きが40mmで構成されている
・ブリスターパック入りと無しの2つのパターンで展開している
【用途】
・パイプや六角ナットを掴む際に利用可能

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターポンプ プライヤー クイックフィックス クラシックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターポンプ プライヤー クイックフィックス クラシック
プッシュボタン式ウォーターポンププライヤー(プロフェッショナル)
ウォーターポンプ プライヤー ボックスタイプ クラシック
ウォーターポンプ プライヤー ボックスタイプ インダストリアル
ウォータープライヤー 250mm
ウォーターPプライヤー
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAM&ME-Value
通常価格7,337-8,2544,408 -5,673 -965824
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目3日目
全長(mm)250250----
ナット対辺口開き(mm)4050----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト