ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ソフトフィニッシュ ダウエル ラケットセット

ソフトフィニッシュ ダウエル ラケットセット SB534S5
通常単価(税別)
6,346円
税込単価
6,981円
通常出荷日:4日目

アンカーボルト穴が、ハンマーの打ち込みで容易にあけられるドライバー。【特長】・Φ6(6mm)のドライバ...

詳細を確認

型番:

SB534S5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SB534S5の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.2
軸長(mm)
100
単品/セット
セット
マグネット
なし
セット内容
φ6mmブレード、PH2×100ソフトフィニッシュ®キャップ付きドライバー×1本、サンプルダウエル(50354×2ケ、555006×2ケ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SB534S5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,346円
( 6,981円 )
4日目

詳細情報

基本情報

アンカーボルト穴が、ハンマーの打ち込みで容易にあけられるドライバー。
【特長】
・Φ6(6mm)のドライバーブレードに目盛が付いて、穴の深さを計りながら作業ができる。
・ブレードとハンマーを打ち込むキャップ部は絶縁されていて安全。
・IEC60900による絶縁認証工具ではない。
【用途】
・多孔性のコンクリート、ドライウォール、れんが等(max. 650kg/m3)の穴をあける作業に利用可能。

商品情報

穴の深さを計りながら作業ができるドライバー

ブレードとハンマーを打ち込むキャップ部は絶縁されていて安全。

ブレードとハンマーを打ち込むキャップ部は絶縁されていて安全。

製品仕様

型番内容
SB534S5φ6mmブレード、PH2×100mmソフトフィニッシュ(R)キャップ付ドライバー……1ヶ
ブリスターパック入りサンプルダウエル付(50354×2ヶ、555006×2ヶ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトフィニッシュ ダウエル ラケットセットの型番SB534S5のページです。 型番SB534S5に関する仕様情報を記載しております。
ソフトフィニッシュ ダウエル ラケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトフィニッシュ ダウエル ラケットセット
ソフトフィニッシュ®ドライバーセット(6本組)
ソフトフィニッシュ®ESDドライバーセット(5本組)
ソフトドライバーセット(マグネット入り)
ドライバーセット プラス マイナス
差替式ドライバーセット(BOX)
メーカーWIHAWIHAWIHAKTC(京都機械工具)バーコPBスイスツールズ
通常価格6,346円9,782円9,860円5,589円 -10,424円5,490円
通常出荷日4日目5日目在庫品1日目3日目1日目1日目
先端サイズ・プラス(+)No.2No.1 / No.2 / No.3No.0 / No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2
軸長(mm)100100 / 125 / 150 / 80100 / 60 / 80100 / 150 / 25 / 75100 / 125 / 60 / 7520
単品/セットセットセットセットセットセットセット
マグネットなしなしなしありなしなし
セット内容φ6mmブレード、PH2×100ソフトフィニッシュ®キャップ付きドライバー×1本、サンプルダウエル(50354×2ケ、555006×2ケ)マイナスドライバー4.5/5.5/6.5とプラスドライバー№1/2/3の各1本プラスドライバー:311ESD №0×60/№1×80/№2×100・マイナスドライバー:302ESD 3.0×100/4.0×100 各1本---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました