17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

マイクロフィニッシュ・トルクスドライバー

マイクロフィニッシュ・トルクスドライバー
通常単価(税別)
2,613円~2,764円
税込単価
2,874円~3,040円
通常出荷日:4日目

油や水で濡れた環境下でも滑らない表面構造のドライバー。【特長】・ビーハマイクロフィニッシュで滑らないハ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径/軸幅

(mm)

グリップ最大径

(mm)

最小発注数量
192
80
4.0
グリップ径(最大):30mm
1個
192
80
4.0
グリップ径(最大):30mm
1個
212
100
4.0
グリップ径(最大):30mm
1個
212
100
4.5
グリップ径(最大):30mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,613円
( 2,874円 )
4日目
2,613円
( 2,874円 )
4日目
2,677円
( 2,945円 )
4日目
2,764円
( 3,040円 )
4日目

詳細情報

基本情報

油や水で濡れた環境下でも滑らない表面構造のドライバー。
【特長】
・ビーハマイクロフィニッシュで滑らないハンドル。
・ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製、焼き入れ・クロームメッキ仕上げ。
・先端はビーハクロームトップ加工。
【用途】
・車整備、アウトドア、建築現場、衛生工場、機械修理等切削液やグリス、潤滑油等を使用する際に利用可能。

商品情報

製品仕様

 

(単位:mm)

 

型番 マイクロフィニッシュ・トルクスドライバー:関連画像 マイクロフィニッシュ・トルクスドライバー:関連画像 マイクロフィニッシュ・トルクスドライバー:関連画像 マイクロフィニッシュ・トルクスドライバー:関連画像 マイクロフィニッシュ・トルクスドライバー:関連画像
5527T9 T9 60 4.0 172 30
5527T10 T10 80 4.0 192 30
5527T15 T15 80 4.0 192 30
5527T20 T20 100 4.0 212 30
5527T25 T25 100 4.5 212 30
5527T27 T27 115 5.5 235 36
5527T30 T30 115 6.0 235 36
5527T40 T40 130 7.0 257 41

この商品の特長について

マイクロフィニッシュ・トルクスドライバー:関連画像

油や水で濡れた手でも作業ができるマイクロフィニッシュ構造のドライバー。

【マイクロフィニッシュの特長】
・ノンスリップのマイクロフィニッシュハンドルは、セルローズアセテート製で油や水で濡れた手でも、最大のトルクを伝達。
・化学薬品や油に強い素材。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロフィニッシュ・トルクスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロフィニッシュ・トルクスドライバー
ソフトフィニッシュ®ESDトルクスドライバー
ソフトフィニッシュ®ESDマイナスドライバー
ソフトフィニッシュ®ESDプラスドライバー
ソフトフィニッシュ®ドライバーセット(6本組)
ソフトフィニッシュ(R)・マイナスドライバー
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格2,613円-2,361円1,917円 -2,629円 -9,782円2,258円
通常出荷日4日目4日目3日目〜4日目5日目4日目
グリップ材質硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
軸形状丸丸丸丸丸丸
単品/セット単品単品単品単品セット単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
特長ビーハマイクロフィニッシュ®ドライバーの“滑らない”表面構造により、油や水で濡れた環境下で、最高の性能を発揮します。車整備、アウトドア、建築現場、衛生工場等の他に機械修理等の切削液やグリス・潤滑油を使用する環境で威力を発揮する、まさにドライバーの最高峰です。ノンスリップのマイクロフィニッシュ®ハンドルは、セルロースアセテート製で油や水で濡れた手でも、最大のトルクを発揮します。化学薬品や油に強い素材です。ブレード:高級クロームバナジウムモリブデン鋼製、全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハクロームトップ加工。/ハンドル:ビーハソフトフィニッシュ®マルチコンポーネントハンドル。ブレード:高級クロームバナジウムモリブデン鋼製、全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハクロームトップ加工。/ハンドル:ビーハソフトフィニッシュ®マルチコンポーネントハンドル。ブレード:高級クロームバナジウムモリブデン鋼、全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハクロームトップ加工。/ハンドル:ビーハソフトフィニッシュ®マルチコンポーネントハンドル。丸ブレードは、高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は腐食に強く高い精度のビーハ・クロームトップ加工。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト