ツール用品技術窓口

照度計 LM-555

通常単価(税別)
55,891円
税込単価
61,480円
通常出荷日:16日目

【特長】・4桁/液晶表示直線性:±5%使用温度(℃):0~50使用湿度(RH):80%RH以下(但し結...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 表示
    4桁 液晶表示
  • 直線性
    ±5%
  • 階級
    JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠
  • 表示単位
    lx
  • サイズ(H×W×D) (mm)
    125×60×11.3
  • 使用温度 (℃)
    0 ~ 50
  • 使用湿度 (RH)
    80%RH以下(但し結露なきこと)
  • 測定範囲 (lx)
    0~39,990
  • センサー
    シリコンフォトダイオード
  • 表示周期
    2.5回/秒
  • 電源
    CR2450(3V)電池2個
  • 質量 (g)
    90(乾電池含まず)
  • 特長
    斜入射光:10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%
  • 視感度補正
    補正用フィルター内蔵
  • 角度補正
    乳白色グローブ使用による角度補正付

型番:

LM-555
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LM-555の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
表示
4桁 液晶表示
直線性
±5%
階級
JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠
表示単位
lx
サイズ(H×W×D)(mm)
125×60×11.3
使用温度(℃)
0 ~ 50
使用湿度(RH)
80%RH以下(但し結露なきこと)
測定範囲(lx)
0~39,990
センサー
シリコンフォトダイオード
表示周期
2.5回/秒
電源
CR2450(3V)電池2個
質量(g)
90(乾電池含まず)
特長
斜入射光:10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%
視感度補正
補正用フィルター内蔵
角度補正
乳白色グローブ使用による角度補正付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
LM-555
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,891円
( 61,480円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4桁/液晶表示
直線性:±5%
使用温度(℃):0~50
使用湿度(RH):80%RH以下(但し結露なきこと)
測定範囲(lx):0~39,990

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照度計 LM-555の型番LM-555のページです。 型番LM-555に関する仕様情報を記載しております。
照度計 LM-555のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
照度計 LM-555
照度計 LM-777
デジタル照度計 LM-133I
マルチ環境計測器 LM8000/LM8010
ルックスメータ LM-102
照度計 アイヘルス
メーカーティアンドティティアンドティムラテックKDSA-Gas Japan(旧FUSO)マザーツールシンワ測定
通常価格55,891円76,171円23,689円21,775円 -2,741円4,502円
通常出荷日16日目1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
商品タイプ照度計照度計照度計関連品照度計照度計
表示4桁 液晶表示4・1/2桁 液晶表示(バックライト付)----
直線性±5%±2%----
階級JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠JIS C 1609-1:2006一般形AA級に準拠----
表示単位lxルクス/フートカンデラ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました