17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンベックス
  • PX19-55N SA
  • PX19-55N SA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンベックス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EF13-20SA

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・定番のコンベックスをご用意しております。

ご注意

  • 【取扱い終了品】PX19-55N SAは在庫がなくなりしだい、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

長さ(m)
2
テープ幅(mm)
13
規格
JIS1級
商品種類
本体
パッケージサイズ(mm)
49 × 20 × 49
目盛り単位
メートル
幅(mm)
13
呼び寸法(mm)
13巾2000
JIS
1級
JANコード
4904781060306
パッケージ重量(g)
66
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト