17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックレベル200mm マグネット付 水平器 N04120

プラスチックレベル200mm マグネット付 水平器

通常単価(税別)
639円
税込単価
703円
通常出荷日:4日目

【特長】・使い勝手の良いサイズです。

  • 商品タイプ
    水平器
  • 材質
    本体:プラスチック
  • 感度
    0.5mm/m=0.0286°
  • 精度
    ±0.1432°以内
  • JANコード
    4904781380664

型番:

N04120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N04120の仕様・寸法情報

商品タイプ
水平器
材質
本体:プラスチック
感度
0.5mm/m=0.0286°
精度
±0.1432°以内
JANコード
4904781380664
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
N04120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639円
( 703円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い勝手の良いサイズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックレベル200mm マグネット付 水平器の型番N04120のページです。 型番N04120に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックレベル200mm マグネット付 水平器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックレベル200mm マグネット付 水平器
プラスチックレベル
丸型マグネット付アイベル水平器
300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)
デジタル水平器"ブルーレベルJr.2"(防塵防水型) マグネット付
アルミレベル(アイビーム型)マグネット付
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)エビスアカツキ製作所エスコシンワ測定アカツキ製作所
通常価格639円1,594円 -932円 -14,408円14,643円 -3,084円 -
通常出荷日4日目1日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプ水平器水平器アクリル製水平器(丸型)デジタル水平器デジタル水平器水平器
材質本体:プラスチック-----
感度0.5mm/m=0.0286°-----
精度±0.1432°以内-----
JANコード4904781380664-----
よく一緒に購入される商品

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました