17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス製ニッパ プラスチック製バネ付

通常単価(税別)
2,205円~2,385円
税込単価
2,426円~2,624円
通常出荷日:4日目

刃部がステンレス製のバネ付ニッパー。【特長】・軽くて小さく、ソフトな使い心地。・プラスチック製バネは、...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • ばね
    あり
  • 全長 (mm)
    約130
  • 重量 (g)
    45
  • 刃部硬さ(HRC)
    50~57
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ステンレス製ニッパ プラスチック製バネ付の詳細

SP-31A 商品イメージ

SP-31A 商品イメージ

SP-31A 拡大イメージ

SP-31A 拡大イメージ

SP-31A 使用イメージ

SP-31A 使用イメージ

SP-32A 商品イメージ

SP-32A 商品イメージ

SP-33A 商品イメージ

SP-33A 商品イメージ

SP-33A 使用イメージ

SP-33A 使用イメージ

ステンレス製ニッパ プラスチック製バネ付の特長

SP-33A

平面のゲートの切断用に最適

平面のゲートの切断用に最適

ステンレス製ニッパ プラスチック製バネ付の仕様

SP-31A

  • 呼び寸法:130mm
  • 全長:約130mm
  • 切断能力/銅線:直径1.6mm、より線:2.0mm2 ※鉄線の切断不可です。
  • 硬さ:50~57HRC(刃部)
  • リードストッパー付・プラスチック製バネ付
  • 製品サイズ:縦×横×高さ:130×5×46mm
  • 製品重量:45g
  • 生産国:日本
  • 切りカスが飛散しないリードストッパー付の安全設計。

SP-32A

  • 呼び寸法:130mm
  • 全長:約130mm
  • 切断能力/銅線:直径1.0mm、より線:2.0mm2 ※鉄線の切断不可です。
  • 硬さ:50~57HRC(刃部) 刃角度:60°
  • プラスチック製バネ付
  • 製品サイズ:縦×横×高さ:130×5×46mm
  • 製品重量:45g
  • 生産国:日本
  • 刃角度を60°に曲げてあるため、逆手持ち作業に便利。
  • 細い銅線、より線の切断に最適。

SP-33A

  • 呼び寸法:130mm
  • 全長:約130mm
  • 切断能力/プラスチック:直径3.0mm
  • 硬さ:50~57HRC(刃部)
  • プラスチック製バネ付
  • 製品サイズ:縦×横×高さ:130×5×46mm
  • 製品重量:45g
  • 生産国:日本
  • プラモデルの製作、一般プラスチック成形品のゲートの切断などに。

使用上のご注意

SP-31A/SP-32A

  • ※ 警告:ビニールグリップ、成形グリップは絶縁体ではありません。電源を切ってご使用ください。
  • ※ 注意1:線材を切断する時は、切断された破片が飛び散り目に入る恐れがありますので、保護メガネを着用してください。用途(切る)以外には使用しないでください。切断能力以上の線材は切断しないでください。
  • ※ 注意2:太い線材は刃の中心より根元部で切断してください。尚、切断能力は刃の中心部での能力となります。硬い線材・ピアノ線の切断はしないでください。

SP-33A

  • ※ 警告:ビニールグリップ、成形グリップは絶縁体ではありません。電源を切ってご使用ください。
  • ※ 注意1:プラスチックを切断する時は、切断された破片が飛び散り目に入る恐れがありますので、保護メガネを着用してください。プラスチック専用ですので、プラスチック以外は切断しないでください。切断能力以上のプラスチックは切断しないでください。
  • ※ 注意2:太い線材は刃の中心より根元部で切断してください。尚、切断能力は刃の中心部での能力となります。細い線材は刃先で切断してください。硬い線材・ピアノ線の切断はしないでください。

開発秘話

 

スリーピークス技研とのオリジナル商品です。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 銅線切断能力(mm)

  • より線切断能力(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

銅線切断能力

(mm)

より線切断能力

(mm)

JANコード

プラスチック切断能力

(mm)

サイズ

(mm)

最小発注数量
1.6
2
4904781084920
-
130×5×46
1個
-
-
4904781084944
3.
130×5×46
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,385円
( 2,624円 )
4日目
2,205円
( 2,426円 )
4日目

詳細情報

基本情報

刃部がステンレス製のバネ付ニッパー。
【特長】
・軽くて小さく、ソフトな使い心地。
・プラスチック製バネは、コイルバネに比べ耐久性約10倍。
【用途】
・プラモデルのホビー等を切る作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製ニッパ プラスチック製バネ付のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q鉄線も切れますか?
A
いいえ。鉄線は不可です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ニッパ プラスチック製バネ付
ミニマイクロニッパ プラスチック製バネ付
ステンレス製ラバーグリップニッパー
ケイバミニエポ・ニッパー(ステンレス製・リードキャッチャー付)
ケイバ・ミニ ニッパー(ナローベントタイプ ステンレス製)
精密ニッパ SN-130
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ANEXKEIBAKEIBAスリーピークス技研
通常価格2,205円-2,613円1,392円3,755円3,923円6,462円
通常出荷日4日目4日目1日目2日目9日目1日目
呼び寸法125110125125125130
ばねありありありありありあり
全長(mm)約130約108----
重量(g)4555----
刃部硬さ(HRC)50~5757~62----
よく一緒に購入される商品

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト