17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

万能ラジオペンチ BR-150ZSA

万能ラジオペンチ

通常単価(税別)
2,524円
税込単価
2,776円
通常出荷日:4日目

万能タイプのラジオペンチ。【特長】・くわえ、割り込み、圧着機能がついている。【用途】・家電、電気通信機...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.5
  • 銅線切断能力 (mm)
    2.6
  • グリップ種類
    エラストマー成形
  • JANコード
    4904781084876
  • 全長 (mm)
    約163
  • 重量 (g)
    130
  • より線切断能力 (mm)
    2
  • 本体材質
    特殊合金鋼SCrV
  • 刃部硬さ(HRC)
    54~62
  • サイズ (mm)
    163×10×53

型番:

BR-150ZSA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

アークランドサカモト 万能ラジオペンチの詳細

アークランドサカモト 万能ラジオペンチ 商品イメージ

アークランドサカモト 万能ラジオペンチ 商品イメージ

アークランドサカモト 万能ラジオペンチ 使用イメージ

アークランドサカモト 万能ラジオペンチ 使用イメージ

アークランドサカモト 万能ラジオペンチの特長

細部の機能

細部の機能

アークランドサカモト 万能ラジオペンチの仕様

  • 呼び寸法:150mm
  • 全長:約163mm
  • 質量:約130g
  • 切断能力/鉄線:直径1.5mm、銅線:直径2.6mm、より線:2.0mm2
  • 硬さ:54~62HRC(刃部)
  • 製品サイズ:縦×横×高さ:163×10×53mm
  • 製品重量:130g
  • 生産国:日本
  • ※ 品質向上のため予告なく仕様を変更する場合がございます。

使用上のご注意

  • ※ 警告:ビニールグリップ、成形グリップは絶縁体ではありません。電源を切ってご使用ください。
  • ※ 注意1:線材を切断する時は、切断された破片が飛び散り目に入る恐れがありますので、保護メガネを着用してください。又、周囲の人にもケガをさせないようにご注意ください。用途(回す、つかむ、曲げる、切る)以外には使用しないでください。
  • ※ 注意2:切断能力以上の線材は切断しないでください。サビ防止、並びに末永くお使いいただくため、ご使用後は注油し、やわらかい布でふきとる事をお勧めします。

開発秘話

 

スリーピークス技研とのオリジナル商品です。

BR-150ZSAの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.5
銅線切断能力(mm)
2.6
グリップ種類
エラストマー成形
JANコード
4904781084876
全長(mm)
約163
重量(g)
130
より線切断能力(mm)
2
本体材質
特殊合金鋼SCrV
刃部硬さ(HRC)
54~62
サイズ(mm)
163×10×53
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BR-150ZSA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,524円
( 2,776円 )
4日目

詳細情報

基本情報

万能タイプのラジオペンチ。
【特長】
・くわえ、割り込み、圧着機能がついている。
【用途】
・家電、電気通信機器、精密機械等の組立、分解に使用。
・修理等のつかむ、回す、曲げる、切る、割込、圧着作業に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能ラジオペンチの型番BR-150ZSAのページです。 型番BR-150ZSAに関する仕様情報を記載しております。
万能ラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリップは絶縁体ですか?
A
いいえ。絶縁体ではございませんので、対象物の電源を切ってご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能ラジオペンチ
万能ラジオペンチ TBUPR150
ロングステンレス先曲ラジオペンチ
ロングステンレスラジオペンチ
万能ラジオペンチ 320S-150
FG万能ラジオペンチ(台紙付)
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)トラスコ中山スリーピークス技研スリーピークス技研フジ矢SK-11
通常価格2,524円2,463円3,757円3,662円2,543円1,449円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目在庫品1日目3日目
呼び寸法150150150175150150
鉄線切断能力(mm)1.51.51.51.51.51.5
銅線切断能力(mm)2.62.62.62.62.62.6
グリップ種類エラストマー成形樹脂エラストマー樹脂エラストマー樹脂--
JANコード4904781084876-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました