17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロラジオペンチ
  • MR-120A
  • MR-150A
  • MR-150BA

マイクロラジオペンチ

通常単価(税別)
2,435円~2,779円
税込単価
2,679円~3,057円
通常出荷日:4日目

コンパクトラジオペンチ。【特長】・特に先端が細長く、精密作業に適している。・奥深い狭い複雑な場所での作...

詳細を確認
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.2
  • 銅線切断能力 (mm)
    2.6
  • グリップ種類
    ビニール
  • より線切断能力 (mm)
    2
  • 本体材質
    SCrV
  • 刃部硬さ(HRC)
    54~62
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

マイクロラジオペンチ MR-120A・MR-150A・MR-150BAの詳細

MR-120A 商品イメージ

MR-120A 商品イメージ

MR-150A 商品イメージ

MR-150A 商品イメージ

MR-150BA 商品イメージ

MR-150BA 商品イメージ

マイクロラジオペンチ MR-120A・MR-150A・MR-150BAの特長

開きすぎ防止ピン

開きすぎ防止ピン

  • 一定幅に開く
  • 刃先で周囲に傷をつけにくい
  • バネの落下防止

マイクロラジオペンチ MR-120A・MR-150A・MR-150BAの仕様

MR-120A

  • 呼び寸法:120mm
  • 全長:約124mm
  • 質量:約60g
  • 切断能力/鉄線:直径1.2mm、銅線:直径2.6mm、より線:2.0mm2
  • 硬さ:54~62HRC(刃部)
  • 製品サイズ:縦×横×高さ:124×8×47mm
  • 製品重量:60g
  • 生産国:日本

MR-150A

  • 呼び寸法:150mm
  • 全長:約160mm
  • 質量:約85g
  • 切断能力/鉄線:直径1.2mm、銅線:直径2.6mm、より線:2.0mm2
  • 硬さ:54~62HRC(刃部)
  • 製品サイズ:縦×横×高さ:160×8×84mm
  • 製品重量:85g
  • 生産国:日本

MR-150BA

  • 呼び寸法:150mm
  • 全長:約156mm
  • 質量:約85g
  • 切断能力/鉄線:直径1.2mm、銅線:直径2.6mm、より線:2.0mm2
  • 硬さ:54~62HRC(刃部)
  • 先端角度:45°
  • 製品サイズ:縦×横×高さ:156×8×51mm
  • 製品重量:85g
  • 生産国:日本

使用上のご注意

MR-120A/MR-150A

  • ※ 警告:ビニールグリップ、成形グリップは絶縁体ではありません。電源を切ってご使用ください。
  • ※ 注意1:線材を切断する時は、切断された破片が飛び散り目に入る恐れがありますので、保護メガネを着用してください。用途(回す、つかむ、曲げる、切る)以外には使用しないでください。
  • ※ 注意2:切断能力以上の線材は切断しないでください。サビ防止、並びに末永くお使いいただくため、ご使用後は注油し、やわらかい布でふきとる事をお勧めします。

MR-150BA

  • ※ 警告:ビニールグリップ、成形グリップは絶縁体ではありません。電源を切ってご使用ください。
  • ※ 注意1:線材を切断する時は、切断された破片が飛び散り目に入る恐れがありますので、保護メガネを着用してください。用途(回す、つかむ、曲げる、切る)以外には使用しないでください。
  • ※ 注意2:切断能力以上の線材は切断しないでください。

開発秘話

 

スリーピークス技研とのオリジナル商品です。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

全長

(mm)

重量

(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
120
4904781084845
約124
60
124×8×47
1個
150
4904781084852
約160
85
160×8×84
1個
150
4904781084869
約156
85
156×8×51
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,435円
( 2,679円 )
4日目
2,448円
( 2,693円 )
4日目
2,779円
( 3,057円 )
4日目

詳細情報

基本情報

コンパクトラジオペンチ。
【特長】
・特に先端が細長く、精密作業に適している。
・奥深い狭い複雑な場所での作業に便利。
・先端は加え、曲げ作業に耐えるよう特殊鋼を使用。
・全体に軽く、柄の開きを一定幅以上に開かないようにストッパーピンを付けてある製品。
・長時間の連続作業にも疲労が少なく、快適な作業が可能。
【用途】
・精密機器、エレクトロニクス、貴金属加工等、精密作業用工具で回す、つかむ、曲げる、切る作業に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリップは絶縁体ですか?
A
いいえ。絶縁体ではございませんので、対象物の電源を切ってご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロラジオペンチ
かるいラジオペンチ バネ付
万能ラジオペンチ
ラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付
万能ラジオペンチ TBUPR150
先端横/縦曲がりラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ロブテックストラスコ中山ロブテックス
通常価格2,435円-2,448円 -2,524円2,599円2,463円2,807円
通常出荷日4日目3日目〜4日目1日目1日目1日目〜
鉄線切断能力(mm)1.21.51.51.51.51.5
銅線切断能力(mm)2.62.62.62.62.62.6
グリップ種類ビニールエラストマ-エラストマー成形発泡ディッピング樹脂発泡ディッピング
より線切断能力(mm)222---
本体材質SCrVSCrV特殊合金鋼SCrV---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト