17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニマイクロニッパ プラスチック製バネ付 SM-01A

ミニマイクロニッパ プラスチック製バネ付

通常単価(税別)
2,613円
税込単価
2,874円
通常出荷日:4日目

バネ付のコンパクトニッパー。【特長】・プラスチック製バネは、コイルバネに比べ耐久性約10倍。・精密、細...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    110
  • 銅線切断能力 (mm)
    1.6
  • より線切断能力 (mm)
    2
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4904781084883
  • 全長 (mm)
    約108
  • 重量 (g)
    55
  • 刃部硬さ(HRC)
    57~62
  • サイズ (mm)
    108×8×48

型番:

SM-01A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ミニマイクロニッパ プラスチック製(バネ付)の詳細

ミニマイクロニッパ プラスチック製(バネ付) 商品イメージ

ミニマイクロニッパ プラスチック製(バネ付) 商品イメージ

ミニマイクロニッパ プラスチック製(バネ付) 使用イメージ

ミニマイクロニッパ プラスチック製(バネ付) 使用イメージ

ミニマイクロニッパ プラスチック製(バネ付)の仕様

  • 呼び寸法:100mm
  • 全長:約108mm
  • 質量:約55g
  • 切断能力/銅線:直径1.6mm、より線:2.0mm2 ※鉄線の切断不可
  • 硬さ:57~62HRC(刃部)
  • プラスチック製バネ付
  • 製品サイズ:縦×横×高さ:108×8×48mm
  • 製品重量:55g
  • 生産国:日本

使用上のご注意

  • ※ 警告:ビニールグリップ、成形グリップは絶縁体ではありません。電源を切ってご使用ください。
  • ※ 注意1:線材を切断する時は、切断された破片が飛び散り目に入る恐れがありますので、保護メガネを着用してください。又、周囲の人にもケガをさせないようにご注意ください。用途(切る)以外には使用しないでください。切断能力以上の線材は切断しないでください。
  • ※ 注意2:太い線材は刃の中心より根元部で切断してください。尚、切断能力は刃の中心部での能力となります。やわらかく細い線材は刃先で切断してください。サビ防止、並びに末永くお使いいただくため、ご使用後は注油し、やわらかい布でふきとる事をお勧めします。

開発秘話

 

スリーピークス技研とのオリジナル商品です。

SM-01Aの仕様・寸法情報

呼び寸法
110
銅線切断能力(mm)
1.6
より線切断能力(mm)
2
ばね
あり
JANコード
4904781084883
全長(mm)
約108
重量(g)
55
刃部硬さ(HRC)
57~62
サイズ(mm)
108×8×48
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SM-01A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,613円
( 2,874円 )
4日目

詳細情報

基本情報

バネ付のコンパクトニッパー。
【特長】
・プラスチック製バネは、コイルバネに比べ耐久性約10倍。
・精密、細かい作業に使用。
【用途】
・精密機器、エレクトロニクス等、精密作業用工具、貴金属加工やプラモデルのホビー等(切る)に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニマイクロニッパ プラスチック製バネ付の型番SM-01Aのページです。 型番SM-01Aに関する仕様情報を記載しております。
ミニマイクロニッパ プラスチック製バネ付のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q鉄線も切れますか?
A
いいえ。鉄線は不可です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマイクロニッパ プラスチック製バネ付
マイクロニッパー先細タイプ PM-120
ミニカット
ミニニッパー
ステンレス製ラバーグリップニッパー
エレクトロニッパ ENI-100
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ツノダツノダツノダANEXトップ工業
通常価格2,613円2,121円1,171円2,139円1,392円3,534円
通常出荷日4日目5日目5日目5日目1日目1日目
呼び寸法110120125115125100
銅線切断能力(mm)1.61.8121.21.2
より線切断能力(mm)2222--
ばねありありありありありあり
JANコード4904781084883-----
よく一緒に購入される商品

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました