17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

斜ニッパ

通常単価(税別)
2,677円
税込単価
2,945円
通常出荷日:4日目

電気工事、電気通信機器関係の細線や切断作業に ニッパー。【用途】・土木/建築/機械組立修理/一般家庭と...

詳細を確認
  • 本体材質
    特殊合金鋼
  • グリップ種類
    エラストマー成形
  • 刃部硬さ(HRC)
    54~62

型番:

DNP-125ZA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

斜ニッパ DNP-100ZA・DNP-125ZA・DNP-150ZAの詳細

斜ニッパ DNP-100ZA・DNP-125ZA・DNP-150ZA 使用イメージ(1)

斜ニッパ DNP-100ZA・DNP-125ZA・DNP-150ZA 使用イメージ(1)

斜ニッパ DNP-100ZA・DNP-125ZA・DNP-150ZA 使用イメージ(2)

斜ニッパ DNP-100ZA・DNP-125ZA・DNP-150ZA 使用イメージ(2)

DNP-150ZA 商品イメージ

DNP-150ZA 商品イメージ

斜ニッパ DNP-100ZA・DNP-125ZA・DNP-150ZAの仕様

DNP-100ZA

  • 呼び寸法:100mm
  • 全長:約114mm
  • 質量:約65g
  • 切断能力/鉄線:直径1.0mm、銅線:直径1.2mm、より線:1.25mm2
  • 硬さ:54~62HRC(刃部)
  • 製品サイズ:縦×横×高さ:114×13×49mm
  • 製品重量:65g
  • 生産国:日本
  • 指先で作業している時でも、手の中で収められるコンパクトボディ。
  • ビニールコードの皮むき用穴は付いておりません。

DNP-125ZA

  • 呼び寸法:125mm
  • 全長:約133mm
  • 質量:約105g
  • 切断能力/鉄線:直径1.2mm、銅線:直径2.0mm、より線:2.0mm2
  • 硬さ:54~62HRC(刃部)
  • 製品サイズ:縦×横×高さ:133×15×52mm
  • 製品重量:105g
  • 生産国:日本
  • 刃部を鋭利に加工してあるため、鉄線、銅線、より線の切断に適しています。

DNP-150ZA

  • 呼び寸法:150mm
  • 全長:約158mm
  • 質量:約155g
  • 切断能力/鉄線:直径1.4mm、銅線:直径2.6mm、より線:2.0mm2
  • 硬さ:54~62HRC(刃部)
  • 製品サイズ:縦×横×高さ:158×16×54mm
  • 製品重量:155g
  • 生産国:日本
  • 刃部を鋭利に加工してあるため、鉄線、銅線、より線の切断に適しています。

使用上のご注意

  • ※ 警告:ビニールグリップ、成形グリップは絶縁体ではありません。電源を切ってご使用ください。
  • ※ 注意1:線材を切断する時は、切断された破片が飛び散り目に入る恐れがありますので、保護メガネを着用してください。又、周囲の人にもケガをさせないようにご注意ください。用途(切る)以外には使用しないでください。切断能力以上の線材は切断しないでください。
  • ※ 注意2:太い線材は刃の中心より根元部で切断してください。尚、切断能力は刃の中心部での能力となります。やわらかく細い線材は刃先で切断してください。サビ防止、並びに末永くお使いいただくため、ご使用後は注油し、やわらかい布でふきとる事をお勧めします。

開発秘話

 

スリーピークス技研とのオリジナル商品です。

DNP-125ZAの仕様・寸法情報

呼び寸法
125
鉄線切断能力(mm)
1.2
銅線切断能力(mm)
2
本体材質
特殊合金鋼
グリップ種類
エラストマー成形
より線切断能力(mm)
2
JANコード
4904781084821
全長(mm)
-
刃部硬さ(HRC)
54~62
サイズ(mm)
133×15×52
重量(g)
105
-
-

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • 銅線切断能力(mm)

  • より線切断能力(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DNP-125ZADNP-125ZA

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

より線切断能力

(mm)

JANコード

全長

(mm)

サイズ

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
125
1.2
2
2
4904781084821
-
133×15×52
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,677円
( 2,945円 )
4日目

詳細情報

基本情報

電気工事、電気通信機器関係の細線や切断作業に ニッパー。
【用途】
・土木/建築/機械組立修理/一般家庭と様々な場面で使える。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

斜ニッパの型番DNP-125ZAのページです。 型番DNP-125ZAに関する仕様情報を記載しております。
斜ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリップは絶縁体ですか?
A
いいえ。絶縁体ではございませんので、対象物の電源を切ってご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
斜ニッパ
“斜ニッパ”
(メリー印)斜ニッパ
斜ニッパ ラウンド刃 322A
二枚式ばね付斜ニッパ
斜ニッパ ラウンド刃 皮むき穴付
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)フジ矢室本鉄工フジ矢室本鉄工フジ矢
通常価格2,677円3,138円3,328円 -3,172円3,033円3,352円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
本体材質特殊合金鋼構造用炭素鋼炭素鋼構造用炭素鋼炭素鋼構造用炭素鋼
グリップ種類エラストマー成形ビニール樹脂ポリ塩化ビニール樹脂ポリ塩化ビニール樹脂
刃部硬さ(HRC)54~62-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました