17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼び寸法

    ~mm
  • 鉄線切断能力(mm)

    ~mm
  • 銅線切断能力(mm)

    ~mm
  • ピアノ線切断能力(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パワーニッパ

パワーニッパ
  • PN-165A
  • PN-165A_1
  • PN-185A
通常単価(税別)
3,340円~3,663円
税込単価
3,674円~4,029円
通常出荷日:4日目

ピアノ線が切断可能なパワーニッパー。【特長】・偏心テコ原理を用いており、力要らず。・力が入りやすく握り...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

ピアノ線切断能力

(mm)

JANコード

全長

(mm)

重量

(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
165
1.9
3.2
1
4904781084791
約168
180
168×11×50
1個
185
2.15
3.5
1.2
4904781084807
約187.5
230
188×12×50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,340円
( 3,674円 )
4日目
3,663円
( 4,029円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ピアノ線が切断可能なパワーニッパー。
【特長】
・偏心テコ原理を用いており、力要らず。
・力が入りやすく握りやすい形状のハンドルは、手にフィットするエラストマー樹脂を使用。
【用途】
・電気工事関係/電気資材関係/土木/建築/機械組立修理/一般家庭(切る)作業に使用。

商品情報

パワーニッパ PN-165A・PN-185Aの詳細

パワーニッパ PN-165A・PN-185A  使用イメージ

パワーニッパ PN-165A・PN-185A 使用イメージ

PN-185A 商品イメージ

PN-185A 商品イメージ

パワーニッパ PN-165A・PN-185Aの仕様

PN-165A

  • 呼び寸法:165mm
  • 全長:約168mm
  • 質量:約180g
  • 切断能力/ピアノ線:直径1.0mm、硬鋼線:直径1.0mm、鉄線:直径1.9mm、銅線:直径3.2mm、より線:5.5mm2
  • 硬さ:62~67HRC(刃部)
  • 製品サイズ:縦×横×高さ:168×11×50mm
  • 製品重量:180g
  • 生産国:日本

PN-185A

  • 呼び寸法:185mm
  • 全長:約187.5mm
  • 質量:約230g
  • 切断能力/ピアノ線:直径1.2mm、硬鋼線:直径1.2mm、鉄線:直径2.15mm、銅線:直径3.5mm、より線:5.5mm2
  • 硬さ:62~67HRC(刃部)
  • 製品サイズ:縦×横×高さ:188×12×50mm
  • 製品重量:230g
  • 生産国:日本

使用上のご注意

  • ※ 警告:ビニールクリップ、成形グリップは絶縁体ではありません。電源を切ってご使用ください。
  • ※ 注意1:線材を切断する時は、切断された破片が飛び散り目に入る恐れがありますので、保護メガネを着用してください。切断能力以上の線材は切断しないでください。
  • ※ 注意2:太い線材は刃の中心より根元部で切断してください。尚、切断能力は刃の中心部での能力となります。やわらかく細い線材は刃先で切断してください。サビ防止、並びに末永くお使いいただくため、ご使用後は注油し、やわらかい布でふきとる事をお勧めします。

開発秘話

 

スリーピークス技研とのオリジナル商品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パワーニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリップは絶縁体ですか?
A
いいえ。絶縁体ではございませんので、対象物の電源を切ってご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーニッパ
かるいニッパ
パワーニッパ
(メリー印)超硬ワイヤニッパ
強力型軟硬線両用斜めニッパー
強力型ニッパー EA536KD-17
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)スリーピークス技研室本鉄工バーコエスコ
通常価格3,340円-2,717円 -3,603円 -9,166円6,140円12,633円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目19日目2日目
より線切断能力(mm)5.52----
本体材質SK5S58炭素工具鋼炭素鋼特殊合金クロムバナジウム鋼
グリップ種類エラストマー成形エラストマ-エラストマー樹脂ポリ塩化ビニールPVCコートプラスチック
刃部硬さ(HRC)62~6756~64----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト