17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

蓄光ドライバー

通常単価(税別)
588円
税込単価
647円
通常出荷日:4日目

ドライバーのハンドルのプラスチック部分に特殊蓄光素材を使用し、暗所でもすぐに見つけやすいドライバー。【...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

JANコード

呼び寸法

(mm)

最小発注数量
プラス(+)
4904781084470
+2 × 軸長100
1個
マイナス(-)
4904781084487
-6 × 軸長100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588円
( 647円 )
4日目
588円
( 647円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ドライバーのハンドルのプラスチック部分に特殊蓄光素材を使用し、暗所でもすぐに見つけやすいドライバー。
【特長】
・全長は200mm。
・重量は約90g。
・ボ-ルグリップドライバー。
・ハンドルプラスチック部は特殊蓄光素材使用。
・マグネット付。
・製品サイズ 縦×横×高さ:200×40×40mm。
・生産国は日本。

商品情報

アークランドサカモト 蓄光ドライバーの仕様

212972

212972 イメージ

212972 イメージ

  • 呼び寸法:+2×軸長100mm
  • 用途:プラスネジの締め/緩め

212973

212973 イメージ

212973 イメージ

  • 呼び寸法:-6×軸長100mm
  • 用途:マイナスネジの締め/緩め

注意・禁止事項

  • ※ 品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上 若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。
  • ※ パッケージリニューアル等につき、商品画像が異なる場合がございます。予めご了承下さい。

開発秘話

 

兼古製作所とのオリジナル商品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蓄光ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリップ形状は何ですか?
A
ボールグリップ形状の為、握りやすいです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄光ドライバー
ストレーナー用 L型ドライバー
フォーライン差替ドライバー
ソフトグリップドライバー
ステンレス 蓄光ドライバー(マグネット入り)
ステンレス蓄光ドライバー №1505 プラス2×100
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ANEX三商
通常価格588円639円958円563円863円1,365円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
重量(g)90-----
製品基本サイズ(mm)200 × 40 × 40100 × 42 × 20----
材質軸:クロムバナジウム鋼 グリップ部:エラストマー樹脂・特殊蓄光樹脂特殊合金鋼軸部:クロ-ムバナジュ-ム鋼---
グリップ握りやすいボールグリップ--滑りにくく、力が入りやすい形状--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト