17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

かるいプラスチックニッパ LPN-125SA
  • LPN-125SA
  • LPN-150SA

かるいプラスチックニッパ

通常単価(税別)
3,049円
税込単価
3,354円
通常出荷日:4日目

超軽量なので長時間の切断作業でも疲れにくいニッパー。【特長】・超軽量、長時間の切断作業でも疲れない。・...

詳細を確認
  • 本体材質
    S58
  • グリップ種類
    エラストマ-
  • ばね材質
    プラスチック
  • 刃部硬さ(HRC)
    52~60
  • 樹脂切断能力 (mm)
    5.0

型番:

LPN-125SA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

かるいプラスチックニッパ(バネ付)の詳細

LPN-125SA 商品イメージ

LPN-125SA 商品イメージ

LPN-150SA 商品イメージ

LPN-150SA 商品イメージ

かるいプラスチックニッパ(バネ付)の仕様

LPN-125SA

  • 刃部硬さ:52~60HRC
  • プラスチック製バネ付
  • サイズ:(約)135×48×12mm
  • 重量:(約)80g
  • 生産国:日本

LPN-150SA

  • 刃部硬さ:52~60HRC
  • プラスチック製バネ付
  • サイズ:(約)165×53×13mm
  • 重量:(約)116g
  • 生産国:日本
  • ※ 品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上 若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。

開発秘話

 

スリーピークス技研とのオリジナル商品です。

LPN-125SAの仕様・寸法情報

呼び寸法
125
本体材質
S58
グリップ種類
エラストマ-
JANコード
4904781075997
重量(g)
80
ばね材質
プラスチック
刃部硬さ(HRC)
52~60
サイズ(mm)
135×48×12
樹脂切断能力(mm)
5.0
-
-

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LPN-125SALPN-125SA

呼び寸法

JANコード

重量

(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
125
4904781075997
80
135×48×12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,049円
( 3,354円 )
4日目

詳細情報

基本情報

超軽量なので長時間の切断作業でも疲れにくいニッパー。
【特長】
・超軽量、長時間の切断作業でも疲れない。
・疲労感が少なく長時間の作業にも耐えられます。
・スリムで力が入りやすいハンドル形状。
・エラストマー成形グリップで手にソフトで。
・フィットし、燃やしても環境にやさしい優れもの。
・刃部食い違い防止ストッパー付。
【用途】
・プラモデルの製作/一般プラスチック成形品のゲートの切断に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

かるいプラスチックニッパの型番LPN-125SAのページです。 型番LPN-125SAに関する仕様情報を記載しております。
かるいプラスチックニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q切断能力は?
A
切断能力樹脂(プラスチック)φ5.0(直径5.0mm)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かるいプラスチックニッパ
ミニプラスチックニッパ プラスチック製バネ付
プラスチックニッパ 170S-150
(メリー印)プラスチックニッパ
プラスチックニッパ キックバネ付
模型プロ プラスチックニッパ
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)室本鉄工室本鉄工スリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格3,049円2,652円4,046円3,648円 -2,395円3,382円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
本体材質S58特殊合金鋼炭素鋼炭素鋼ステンレス鋼機械構造用炭素鋼
グリップ種類エラストマ-エラストマー成形ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールエラストマー樹脂エラストマー樹脂
ばね材質プラスチック-----
刃部硬さ(HRC)52~6057~62----
樹脂切断能力(mm)5.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました