17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 呼び寸法

    ~mm
  • 鉄線切断能力(mm)

    ~mm
  • 銅線切断能力(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

かるいニッパ

かるいニッパ
  • LN-125SA
  • LN-150SA
  • LN-175A
通常単価(税別)
2,717円~3,074円
税込単価
2,989円~3,381円
通常出荷日:4日目

疲労感が少なく長時間の作業にも耐えられるニッパー。【特長】・超軽量。・スリムで力が入りやすいハンドル形...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

JANコード

重量

(g)

ばね材質

サイズ

(mm)

最小発注数量
125
1.5
2.6
4904781075966
82
プラスチック
135×48×12
1個
150
1.9
3.2
4904781075973
120
プラスチック
165×52×13
1個
175
2.2
3.2
4904781075980
178
-
185×49×13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,717円
( 2,989円 )
4日目
2,792円
( 3,071円 )
4日目
3,074円
( 3,381円 )
4日目

詳細情報

基本情報

疲労感が少なく長時間の作業にも耐えられるニッパー。
【特長】
・超軽量。
・スリムで力が入りやすいハンドル形状。
・エラストマー成形グリップで手にソフトでフィットし、燃やしても環境にやさしい優れた製品。

商品情報

かるいニッパ LN-125SA・LN-150SA・ LN-175Aの詳細

LN-125SA 商品イメージ

LN-125SA 商品イメージ

LN-150SA 商品イメージ

LN-150SA 商品イメージ

LN-175A 商品イメージ

LN-175A 商品イメージ

かるいニッパ LN-125SA・LN-150SA・ LN-175Aの仕様

LN-125SA

  • 用途:弱電及び電気工事関係
  • 切断能力:鉄線φ1.5(直径1.5mm)、銅線φ2.6(直径2.6mm)、より線2.0mm
  • 刃部硬さ:56~64HRC
  • プラスチック製バネ付
  • サイズ:(約)135×48×12mm
  • 重量:(約)82g
  • 生産国:日本

LN-150SA

  • 用途:弱電及び電気工事関係
  • 切断能力:鉄線φ1.9(直径1.9mm)、銅線φ3.2(直径3.2mm)、より線2.0mm
  • 刃部硬さ:56~64HRC
  • プラスチック製バネ付
  • サイズ:(約)165×52×13mm
  • 重量:(約)120g
  • 生産国:日本

LN-175A

  • 用途:電気工事関係、電気資材関係、土木、建築、機械組立修理、一般家庭
  • 切断能力:鉄線φ2.2(直径2.2mm)、銅線φ3.2(直径3.2mm)、より線2.0mm
  • 刃部硬さ:56~64HRC
  • サイズ:(約)185×49×13mm
  • 重量:(約)178g
  • 生産国:日本
  • ※ 品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上 若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。

開発秘話

 

スリーピークス技研とのオリジナル商品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

かるいニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q切断能力は?
A
切断能力:鉄線φ1.5(直径1.5mm)、銅線φ2.6(直径2.6mm)、より線2.0mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かるいニッパ
パワーニッパ
ニッパ PC4
KLEIN ニッパ
KLEIN 強力型ニッパ
鋼線ニッパ P56-120
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)室本鉄工KLEIN TOOLSKLEIN TOOLS室本鉄工
通常価格2,717円-3,340円 -3,632円6,437円 -10,236円3,075円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目1日目
より線切断能力(mm)25.5----
本体材質S58SK5炭素鋼特殊鋼特殊鋼炭素鋼
グリップ種類エラストマ-エラストマー成形ポリ塩化ビニールプラスチックコンフォートポリ塩化ビニール
刃部硬さ(HRC)56~6462~67----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト