17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 切断能力(mm)

  • 切断酸素孔(mm)

  • 酸素圧力(Mpa)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

中型切断器

中型切断器
  • 261403
  • 261404
  • 261405
通常単価(税別)
1,099円
税込単価
1,209円
通常出荷日:4日目

【用途】・中型切断器アセチレン用の火口です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

切断能力

(mm)

切断酸素孔

(mm)

酸素圧力

(Mpa)

JANコード

最小発注数量
1~5
0.7φ
0.2
4904781066742
1個
5~15
0.9φ
0.25
4904781066759
1個
15~30
1.1φ
0.3
4904781066766
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099円
( 1,209円 )
4日目
1,099円
( 1,209円 )
4日目
1,099円
( 1,209円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・中型切断器アセチレン用の火口です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中型切断器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中型切断器
A型 切断器
中型切断器 火口3本付
A型 切断器 火口3本付
中型溶接器 WT-02
中型切断器"NEO"(アセチレン用)
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)阪口製作所千代田精機
通常価格1,099円1,532円13,296円16,155円21,896円17,003円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目7日目2日目
商品タイプガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器ガス切断器ガス溶接器ガス切断器
製品基本サイズ(mm)21 × 21 × 7425 × 25 × 93----
パッケージサイズ(mm)23 × 23 × 7525 × 25 × 95475 × 90 × 65570 × 100 × 70--
アセチレン圧力(Mpa)0.020.03----
製品重量(g)701249461292--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト