ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

A型 切断器 火口3本付

A型 切断器 火口3本付 261380
通常単価(税別)
16,155
税込単価
17,771
通常出荷日:4日目

【用途】・切断機用商品です。溶接機に取り付け、火の力で対象物を切断します。

型番:

261380
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

261380の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス切断器
切断能力(mm)
1~100
パッケージサイズ(mm)
570 × 100 × 70
JANコード
4904781066643
製品重量(g)
1292
パッケージ重量(g)
1422

型番リスト

表示件数
型番
261380
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,155
( 17,771 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・切断機用商品です。
溶接機に取り付け、火の力で対象物を切断します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A型 切断器 火口3本付の型番261380のページです。 型番261380に関する仕様情報を記載しております。
A型 切断器 火口3本付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A型 切断器 火口3本付
中型切断器 火口3本付
A型 切断器
中型切断器
A型切断器"NEO"(アセチレン用)
小形切断器
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)千代田精機日酸TANAKA
通常価格16,15513,2961,5321,09921,36125,182
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目29日目
商品タイプガス切断器ガス切断器ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器ガス切断器
切断能力(mm)1~1001~30--5~503~30
パッケージサイズ(mm)570 × 100 × 70475 × 90 × 6525 × 25 × 9523 × 23 × 75--
JANコード49047810666434904781066650----
製品重量(g)129294612470--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました