ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

金剛荒砥石 鎌砥石 C#120 カーボランダム

金剛荒砥石 鎌砥石 C#120 カーボランダム 142017
  • 142017
  • 142017_1
通常単価(税別)
805円
税込単価
886円
通常出荷日:4日目

【用途】・かま、園芸用刃物等、家庭用庖丁などの荒研ぎに。

型番:

142017
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

142017の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
厚さ(mm)
25
幅(mm)
50
長さ(mm)
125
粒度(#)
120
JANコード
4904781082667
材質
砥石:C(カーボランダム)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
142017
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
805円
( 886円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・かま、園芸用刃物等、家庭用庖丁などの荒研ぎに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金剛荒砥石 鎌砥石 C#120 カーボランダムの型番142017のページです。 型番142017に関する仕様情報を記載しております。
金剛荒砥石 鎌砥石 C#120 カーボランダムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金剛荒砥石 鎌砥石 C#120 カーボランダム
鎌砥石
金龍馬 金剛砥石
青龍馬 金剛砥石
金龍馬 金剛砥石 GCコンビ
両面鎌砥石 荒・中仕上用 ヒモ付
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)E-Value千吉千吉千吉ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格805円838円1,526円1,386円2,005円920円
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石
厚さ(mm)252825252530
幅(mm)504050505040
長さ(mm)125133200200200135
粒度(#)120150 / 800150120220 / 120 180 / 320
よく一緒に購入される商品

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました