17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ

通常単価(税別)
460516
税込単価
506568
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【用途】・空圧用のカプラです。・工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです...

詳細を確認
  • 種類
    カプラ
  • 材質
    鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
  • 最高使用圧力 (Mpa)
    1.5
  • 耐圧力 (Mpa)
    2
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~+80
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番種類長さ(L)
30PFカプラ37mm
30PMカプラ42mm
30PHカプラ61mm
20PFFカプラ32mm
20PFカプラ36mm
20PMカプラ41mm
20PHカプラ57mm

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • パッケージサイズ(mm)

  • 長さ(L)(mm)

  • 質量(g)

  • 相手側取付けサイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

パッケージサイズ

(mm)

長さ(L)

(mm)

質量

(g)

相手側取付けサイズ

JANコード

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
125 × 50 × 25
36
28
R1/4
4904781070022
36
1個
125 × 50 × 25
32
23
G1/4
4904781070039
32
5個
125 × 50 × 25
57
28
1/4
4904781070008
34
10個
130 × 50 × 25
41
25
Rc1/4
4904781070015
32
1個
125 × 50 × 25
37
39
R3/8
4904781070060
46
1個
125 × 50 × 30
61
31
3/8
4904781070046
38
1個
125 × 50 × 25
42
43
Rc3/8
4904781070053
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
516
( 568 )
2日目
460
( 506 )
10日目
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・空圧用のカプラです。
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
・重要な構成部分には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐磨耗・耐久性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
新生産設備として使用しています
5
満足度:5.0
社内で新しい場所にエアーを引く必要があり、この商品とハイカプラソケット、エアーホースを使ってエアー源より延長しました。接...もっと読む
1人が参考にしています。
金型水路の着脱
5
満足度:5.0
鉄製ではあるが錆にくく、着脱も容易で安心の定番商品である。劣化により水漏れしやすくなる場合は交換している。
0人が参考にしています。
小型設備のエア供給
4
満足度:4.0
他社製が在庫切れだったのでこれを選定。全く支障なく使用しているが価格が若干割高なのが難。
0人が参考にしています。
気密検査機の本体と段取り替え治具の繋ぐ
5
満足度:5.0
気密検査機の本体と段取り替え治具の繋ぐ。生産終了後抜いて、たの治具とつなぐ。繋ぐ、外すとき安定してもれなくく使用できる。...もっと読む
0人が参考にしています。
エアー系に使用しています
5
満足度:5.0
生産設備装置のエアー系に使用しています。客先の仕様で簡易組立ラインの装置ですと、エアーを供給する系と簡易組立ラインとで取...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
ハイカプラ プラグ 60/80/100PC
ハイカプラ200 ソケット
ナットカプラ プラグ
ロータリープラグ
ハイカプラエース プラグ
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格460-988 -1,088 -671 -1,553 -388 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目2日目
種類カプラカプラカプラカプラカプラカプラ
材質鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム本体:鋼鉄(クロムメッキ) シール:ニトリルゴム本体:エンジニアリングプラスチック、シール:ニトリルゴム本体:エンジニアリングプラスチック、シール:ニトリルゴム
最高使用圧力(Mpa)1.5111.51.51.5
耐圧力(Mpa)21.51.5222
使用温度範囲(℃)-20~+80-5~+60-5~+60-5~+60-5~+60-5~+60

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング