17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

六角軸付筒型ブラシ

通常単価(税別)
665円~856円
税込単価
732円~942円
通常出荷日:4日目

【特長】・用途に合わせ様々な研磨にお使い頂けます。・軸が六角軸になっており、インパクトや電気ドリルでの...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

適用研磨物

呼び寸法

(mm)

JANコード

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
鋼線キンセン
鋼材・鋳物
15(0.30)
4904781077854
46
1個
真鍮線
真鍮材・銅材
15(0.15)
4904781077861
50
1個
ステンレス
ステンレス材
15(0.30)
4904781078226
46
1個
砥粒入りナイロン線
鋼材・ステンレス材・アルミ材・真鍮材・銅材・木工材
15(#60)
4904781077878
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
665円
( 732円 )
4日目
703円
( 773円 )
4日目
856円
( 942円 )
4日目
729円
( 802円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に合わせ様々な研磨にお使い頂けます。
・軸が六角軸になっており、インパクトや電気ドリルでの使用が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸付筒型ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸付筒型ブラシ
六角軸付ツイストブラシ
六角軸付ホイールブラシ
軸付筒型ブラシ
軸付筒型ブラシ SP-128
六角軸筒型ワイヤーブラシ
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)SK-11SUN POWERH&H
通常価格665円-996円 -869円 -642円 -784円722円 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜3日目5日目39日目
軸径(mm)6.356.356.35666.35
パッケージサイズ(mm)105 × 27 × 27110 × 27 × 27----
軸六角軸(6.35mm)六角軸(6.35mm)六角軸(6.35mm)---
最大許容回転数(rpm)600016008000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト