17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

六角軸付ツイストブラシ

六角軸付ツイストブラシ
  • RN-1
  • RN-2
  • RN-3
通常単価(税別)
996円~1,124円
税込単価
1,096円~1,236円
通常出荷日:4日目

【特長】・用途に合わせ様々な研磨にお使い頂けます。軸が六角軸になっており、インパクトや電気ドリルでの使...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

呼び寸法

(mm)

JANコード

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
10(0.30)
4904781077885
22
1個
24(0.30)
4904781077908
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996円
( 1,096円 )
4日目
1,124円
( 1,236円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に合わせ様々な研磨にお使い頂けます。
軸が六角軸になっており、インパクトや電気ドリルでの使用が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸付ツイストブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸付ツイストブラシ
六角軸付筒型ブラシ
六角軸付ホイールブラシ
RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 真鍮線
RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ステンレス線
RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ナイロン線
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)イチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格996円-665円 -869円 -1,252円 -1,252円 -993円 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜1日目〜2日目〜1日目〜
軸径(mm)6.356.356.356.356.356.35
パッケージサイズ(mm)110 × 27 × 27105 × 27 × 27----
材質鋼線キンセン-----
適用研磨物鋼材・鋳物-----
軸六角軸(6.35mm)六角軸(6.35mm)六角軸(6.35mm)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト