17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

磨きクロス 研磨材

通常単価(税別)
601円
税込単価
661円
通常出荷日:4日目

【用途】・製品に合わせて選べる磨きクロス。小さなキズの除去・汚れ落とし・ツヤ出しに便利です。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

種類

最小発注数量
4904781077175
金みがきクロス
1個
4904781077182
銀みがきクロス
1個
4904781077199
銅みがきクロス
1個
4904781077205
プラスチックみがきクロス
1個
4904781077212
ステンレスみがきクロス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601円
( 661円 )
4日目
601円
( 661円 )
4日目
601円
( 661円 )
4日目
601円
( 661円 )
4日目
601円
( 661円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・製品に合わせて選べる磨きクロス。小さなキズの除去・汚れ落とし・ツヤ出しに便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

磨きクロス 研磨材のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
金属製品の表面の磨き作業で使用
3
満足度:3.0
テスト的に色々な種類の類似品を比較するために購入しました。主にアルミやステンレスに使用しました。対象の材質にもよりますが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磨きクロス 研磨材
ハンディサンダー不織研磨シート
ポリマール 研磨クロス
スポンジ研磨材 114×140mm
ストロングツール 磨きクロス オレンジ#1000 140×140mm
ストロングツール 磨きクロス ピンク#3000 140×140mm
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)光陽社スリーエムジャパンイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格601円512円996円357円 -670円670円
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目1日目6日目6日目
商品タイプ研磨布不織布/ナイロン研磨布スポンジ研磨布研磨布
幅(mm)12550125140140140
長さ(mm)195100195114140140
材質組成:綿布・超微粒子研磨材・ワックス・高級脂肪酸酸化アルミナ・ナイロン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト