17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

X26102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

X26102の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
最大使用荷重(t)
2
ワイヤ径(mm)
約5
ワイヤー長さ(mm)
約3.5
移動距離(m)
約3.0
JANコード
4904781194063
仕様
-
-
-

絞り込み条件

  • 最大使用荷重(t)

  • ワイヤ径(mm)

  • ワイヤー長さ(mm)

  • 移動距離(m)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
X26102X26102

最大使用荷重

(t)

ワイヤ径

(mm)

ワイヤー長さ

(mm)

移動距離

(m)

JANコード

仕様

最小発注数量
2
約5
約3.5
約3.0
4904781194063
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,847円
( 6,432円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
<X26102>
・貨物の荷締め、工場内の機械の移動や運搬、自動車の牽引に。
<X26104>
・各種重作業、アウトドアスポ-ツに怪力を発揮。
・ダブルギヤで安全、確実。
・自動車のけん引、フェンス張り、トラックの荷締め、ボ-トの陸上げ等に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パワーウィンチの型番X26102のページです。 型番X26102に関する仕様情報を記載しております。
パワーウィンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーウィンチ
GREATTOOL パワーウィンチ 1t用
パワーウィンチ 2t用 PW-200
ベルト荷締機用コーナーパット
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) デルタリング
ベルト荷締機 フック&キーパー
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)TAKAGIトラスコ中山allsafe(アンクラジャパン)トラスコ中山
通常価格5,847円4,444円6,309円1,262円 -4,997円 -11,451円
通常出荷日1日目2日目6日目1日目〜1日目1日目
商品タイプその他その他その他ベルト荷締機用パーツベルト荷締機ベルト荷締機
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました